Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Certyfikowany standard dla bezpieczeństwa informacji: Endress+Hauser otrzymuje certyfikat ISO 27001

Endress+Hauser wykonał kolejny krok w kierunku osiągnięcia najwyższego standardu w zakresie bezpieczeństwa produktów i usług cyfrowych. Po uzyskaniu wymagającego certyfikatu StarAudit, Endress+Hauser Digital Solutions uzyskał uznawany na całym świecie certyfikat ISO 27001 dla swojego kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ponadto uzyskano potwierdzenie, że ekosystem Netilion IIoT spełnia wymagania normy ISO 27017, opracowanej specjalnie dla bezpieczeństwa informacji aplikacji w chmurze.

Znaczenie rozwiązań cyfrowych dla klientów rośnie w szybkim tempie. Z tego powodu Endress+Hauser dążył do uzyskania certyfikatu zgodnego z najwyższym standardem branżowym. "Jako centrum kompetencji dla rozwiązań cyfrowych w Endress+Hauser jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy certyfikat ISO 27001" - mówi dr Rolf Birkhofer, dyrektor zarządzający Endress+Hauser Digital Solutions.

Ta międzynarodowa norma oferuje strukturalne podejście do ochrony poufności, integralności i dostępności informacji, które są wytwarzane i przetwarzane w organizacjach i firmach. Wykorzystując standard jako podstawę, Endress+Hauser stworzył system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) oraz wdrożył procesy, które zabezpieczają i stale optymalizują ochronę wszystkich rodzajów informacji, danych i systemów.

Wysokie znaczenie

Uzyskanie certyfikatu ISO 27001 wymaga zarezerwowania zasobów i dokonania inwestycji. "To był wysiłek, który z przyjemnością podjęliśmy, ponieważ ostatecznie obniżamy nasze ryzyko i optymalizujemy nasze procesy biznesowe". Ale jeszcze ważniejszym aspektem jest to, że budujemy zaufanie wśród naszych klientów. Dzięki tym środkom jesteśmy w stanie skutecznie wykrywać zagrożenia i w rezultacie aktywnie chronić dane naszych klientów" - wyjaśnia motywację Birkhofer.

Trzy lata temu firma Endress+Hauser była jedną z pierwszych firm przemysłowych, które otrzymały certyfikat StarAudit, potwierdzający, że usługi internetowe firmy działają zgodnie ze specjalnie zdefiniowanymi standardami. Uznawany na całym świecie certyfikat ISO wymaga również holistycznego podejścia i zapewnia, że pod uwagę brane są wszystkie działania w Endress+Hauser Digital Solutions, a nie tylko pojedyncze aplikacje.

W ramach tych wysiłków rozwiązanie chmurowe Netilion osiągnęło również nowy kamień milowy w postaci certyfikatu ISO 27017, który stanowi potwierdzenie, że ekosystem Endress+Hauser IIoT nadal spełnia wszystkie wymagania dotyczące usług w chmurze.

Ekosystem Netilion Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser otrzymuje certyfikat ISO 27001 w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Dr Rolf Birkhofer, dyrektor zarządzający Endress+Hauser Digital Solutions ©Endress+Hauser

Dr Rolf Birkhofer, dyrektor zarządzający Endress+Hauser Digital Solutions.

Kontakt