Endress+Hauser otrzymuje Hermes Award
Hannover Messe honoruje pierwszy na świecie samokalibrujący się termometr: iTHERM TrustSens
Firma Endress+Hauser została uhonorowana na targach Hannover Messe prestiżową w branży technicznej nagrodą Hermes Award za iTHERM TrustSens, pierwszy na świecie samokalibrujący się termometr do zastosowań przemysłowych.
Kompaktowy termometr iTHERM TrustSens został zaprojektowany w szczególności do stosowania w instalacjach higienicznych i aseptycznych w branżach spożywczej, farmaceutycznej i biotechnologicznej. Automatyczna i całkowicie identyfikowalna samokalibracja podczas procesu produkcyjnego pozwala szybko wykryć nieprawidłowości w pomiarze temperatury, dzięki czemu zachowane jest maksymalne bezpieczeństwo produktu oraz wydajność produkcji. Zintegrowana funkcjonalność Heartbeat Technology® umożliwia stałą diagnostykę i weryfikację termometru bez przerywania procesu produkcyjnego.
Twórcy wykorzystali znane zjawisko fizyczne
iTHERM TrustSens opiera się o zintegrowany czujnik wzorcowy. Twórcy wykorzystali znane zjawisko fizyczne temperatury Curie, w której materiał gwałtownie zmienia swoje właściwości magnetyczne. Czujnik wzorcowy ma określony punkt temperatury Curie.
Gdy temperatura spadnie poniżej tej wartości, na przykład po sterylizacji parą, iTHERM TrustSens uruchamia automatyczną kalibrację czujnika podstawowego względem czujnika wzorcowego. Ponieważ punkt temperatury Curie pozostaje stały, czujnik wzorcowy zapewnia stabilną wartość porównawczą.
Czujnik kalibruje się w ten sposób za każdym razem, gdy instalacja jest czyszczona lub sterylizowana, co zwykle ma miejsce w branżach spożywczej, farmaceutycznej i biotechnologicznej. Korzyści dla klienta są ogromne. Duże instalacje wyposażone są w setki czujników temperatury, które muszą być regularnie wzorcowane celem sprawdzenia prawidłowości wskazań. Do tej pory wymagało to zatrzymania procesu i wyjęcia termometrów z instalacji. iTHERM TrustSens to pomija.
Technika pomiarowa dla IIoT
„Wielokrotnie nagradzany produkt w dużym stopniu przyczynia się do wdrożenia przemysłowego Internetu rzeczy w całym przemyśle procesowym” - powiedział Jochen Köckler, dyrektor generalny Deutsche Messe. Nagroda została wręczona podczas otwarcia Hannover Messe 2018 przed wieloma gośćmi, wśród nich kanclerz Niemiec Angela Merkel. Hermes Award jest jednym z najbardziej szanowanych konkursów technologicznych na całym świecie i honoruje produkty i procesy charakteryzujące się innowacyjnością, wydajnością i korzyściami zastosowania.
Obejrzyj nasz film jak działa iTHERM TrustSens na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zKxuQNABWQI