Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Co potrafi przepływomierz?

Zaawansowane techniki i metody pomiaru pozwalają wydobyć z przepływomierzy więcej informacji niż tylko wartość przepływu

Data publikacji: 12.06.2014

Masowe przepływomierze Coriolisa

Jeśli brać pod uwagę wieloparametrowość pomiaru wśród przepływomierzy, te wykorzystujące zasadę Coriolisa są bezkonkurencyjne. W sposób bezpośredni mierzą 3 wielkości fizyczne: strumień masy, gęstość i temperaturę. Strumień masy, jako jednostka wielkości przepływu chwilowego lub licznika jest używana coraz chętniej. 1 kg substancji w 20 °C jest tym samym co 1 kg w dowolnej innej temperaturze. Cechą charakterystyczną przepływomierzy masowych jest zatem brak wpływu rozszerzalności temperatury cieczy lub gazów na zmierzoną ilość.

Rzeczywista wartość gęstości jest parametrem jakościowym, stosowanym bardzo często do kontroli przebiegu procesu. Jej odchyłki od wartości oczekiwanych, mogą świadczyć o problemach w procesie produkcji, a tym samym o trudnościach w uzyskaniu wysokiej i stabilnej jakości. Mierząc gęstość i temperaturę, Promass 83 potrafi obliczać stężenia czy koncentracje roztworów. Przysłowiową wisienką na torcie jest ciągły pomiar lepkości cieczy. Podobnie jak gęstość, jest to parametr jakościowy, wykorzystywany do monitorowania poprawności przebiegu procesu produkcji. Promass 83I jest jedynym przepływomierzem na świecie, oferującym pomiar lepkości.

Przepływomierze elektromagnetyczne

Przepływomierz elektromagnetyczny jest przeznaczony do pomiaru strumienia objętości cieczy. Promag H 100, oprócz wielkości przepływu mierzy też przewodność cieczy oraz temperaturę. Mierzona temperatura wykorzystywana jest do kompensacji temperaturowej przewodności. Tego typu informacja pozwala na określenie, jaka ciecz aktualnie płynie w instalacji, np. produkt / CIP. Promag 55S to przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru przepływu cieczy o dużej zawartości części stałych. Dzięki zaawansowanej obróbce sygnału z czujnika, Promag 55S daje stabilną i dokładną wartość pomiarów nawet w najtrudniejszych zastosowaniach.

Przepływomierze ultradźwiękowe

Prosonic Flow B200 to przemysłowy przepływomierz ultradźwiękowy, który powstał specjalnie z myślą o niezawodnym i dokładnym pomiarze przepływu biogazu lub gazu fermentacyjnego, nawet przy bardzo zmiennych warunkach pracy. Procesy fermentacji nie zawsze przebiegają w jednakowy sposób. Warunki pracy mogą ulegać znacznym wahaniom, co skutkuje zmieniającym się stężeniem metanu (CH4) w biogazie, które musi być stale monitorowane. Prosonic Flow B200 równolegle z pomiarem przepływu, umożliwia ciągły pomiar stężenia metanu i temperatury bezpośrednio w rurociągu, bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń.

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.