Proline Promass P
Pomiary przepływu masowego oraz gęstości cieczy metodą Coriolisa w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym i kosmetycznym
Zgodny z normami i standardami ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG, 3-A
Promass P to bezkompromisowe połączenie wysokiej wydajności czujników bazujących na wygiętych rurach pomiarowych z możliwością opróżnienia czujnika, którą zapewniają konstrukcje z prostą rurą. Dzięki temu nie ma konieczności rezygnacji z wysokiej dokładności na rzecz gwarancji samoopróżnienia czujnika i odwrotnie.
Korzyści
-
Promass P - zaprojektowany w celu dostarczenia rozwiązania pomiaru przepływu masy oraz pomiaru gęstości, spełniającego wszystkie, nawet najsurowsze wymagania stawiane w branży farmaceutycznej oraz kosmetycznej, pomagając w ten sposób przesunąć się o jeden krok bliżej pomyślnej walidacji Twojego procesu produkcji.
Promass P posiada higieniczną konstrukcję zgodną z wymaganiami części SD (dot. procesów sterylizacji i przygotowania do mycia). Jego budowa pozwala na grawitacyjne opróżnienie czujnika zainstalowanego w pozycji pionowej lub poziomej, dając pewność, że mierzona ciecz nie będzie zalegała w czujniku przepływomierza.
Zgodnie z wymogami części SF elementy przepływomierza, które posiadają kontakt z mierzonym medium są polerowane elektrolitycznie, a gwarantowana chropowatość powierzchni zwilżanych wynosi 0,38 µm. Polerowane są nie tylko przyłącza procesowe, lecz cały tor pomiarowy, co gwarantuje czystość, sterylność i wysoką odporność korozyjną.
Promass P spełnia ponad 40 specyficznych wymagań normy ASME BPE, gwarantując higieniczną konstrukcję dedykowaną dla branży biotechnologicznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Potwierdzeniem spełnienia wysokich wymagań odpowiednich standardów jest autoryzacja 3-A oraz certyfikat EHEDG.
Wszystkie części mające kontakt z mierzonym medium, rura pomiarowa i przyłącza procesowe są wykonane ze stali ASTM 316L / EN 1.4435 zgodnie z zaleceniami ASME BPE i BN2 dla farmacji i biotechnologii. Oprócz typu materiału zgodny z wytycznymi jest jego skład chemiczny, niska zawartość ferrytu delta oraz wysoka odporność korozyjna.

Promass P jest przystosowany do częstych szoków temperaturowych powiązanych z procesami CIP/SIP i podejmuje normalną pracę natychmiast po ich zakończeniu. Nie wymaga żadnego okresu na schłodzenie, który zalecają niektórzy producenci jednorurowych przepływomierzy Coriolisa. Wysoka odporność na szoki temperaturowe nie jest przy tym okupiona niższą dokładnością pomiarową, która nawet w czasie okresów czyszczenia wynosi 0,1% wartości mierzonej.
W Endress+Hauser zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy proces technologiczny prowadzony jest w warunkach referencyjnych. Dlatego właśnie Promass P oferuje bardzo wysoką dokładność w całym zakresie pomiarowym. Nie tylko w warunkach referencyjnych. Dzięki temu użytkownik może być spokojny o dokładność pomiaru w określonym zakresie warunków procesowych, bez względu na zmiany temperatury, ciśnienia, gęstości czy lepkości.