Bezpieczeństwo pracy pomp na instalacji chemicznej
Poprawnie dobrane oprzyrządowanie pomiarowe dla systemów pompowych pomaga w obniżaniu ryzyka usterek i awarii
Jak poprawić ochronę systemów pompowych?
Większość dostawców systemów pompowych nie uzupełnia swoich produktów o czujniki do monitorowania warunków pracy pomp. Oprzyrządowanie diagnostyczne sprowadza się zwykle do czujnika statusu pracy pompy. Dostarcza on podstawowej informacji do systemu sterowania w formie „pompa włączona/pompa wyłączona”. To wystarczy do regulacji natężenia przepływu cieczy.
Czujniki pomiarowe, które służą monitorowaniu pracy pomp
Niezawodność pracy pomp na instalacji o podwyższonym ryzyku działania zależy od ciśnienia, temperatury, wartości przepływu chwilowego i zjawiska suchobiegu. Są to cenne informacje, które pomagają w zarządzaniu ryzykiem pojawienia się usterek. Ich skutki w postaci wycieku cieczy toksycznej, pożaru lub wybuchu mogą być negatywne dla personelu, środowiska naturalnego, a także wizerunku pracodawcy. Dlatego do oceny kondycji pracy pompy stosuje się przepływomierz, przetworniki ciśnienia i termometr, które nieustannie dostarczają Tobie niezbędnych informacji. Przyrządy te mogą być zamontowane w systemie pompowym na stałe lub tymczasowo.
Ochrona przed suchobiegiem pomp tłoczących ciecze niebezpieczne
Tlenek etylenu to ciecz niebezpieczna dla ludzi i środowiska. Próba rozpoznania suchobiegu pompy ją tłoczącej przez pomiar temperatury korpusu jest ryzykowna. Reakcja automatyki zabezpieczeniowej może być opóźniona, co może skutkować wybuchem. Uniknięcie obrażeń ludzi, a także kosztów usunięcia skutków wypadku jest możliwe niewielkim nakładem środków. Użyj sygnalizatora wibracyjnego Liquiphant do wykrycia suchobiegu pompy. Łatwość i szybkość montażu sygnalizatora to jego cenne zalety. Bezobsługowość i dopuszczenie do pracy w obwodach ESD obniżają ryzyko awarii.
Sygnalizatory wibracyjne Liquiphant - Po pierwsze bezpieczeństwo
Sprawdzony podczas około 3,5 miliona zastosowań, sygnalizator wibracyjny Liquiphant jest doskonałym urządzeniem, które pozwoli Ci zapobiec kryzysowym sytuacjom, związanym z pracą systemów pompowych:
druga linia obrony przed dyfuzją toksyczną oraz wykrywanie korozji, wytarcia, osadu lub usterki mechanicznej czujnika podnoszą bezpieczeństwo
dopuszczenie SIL3 wg PN-EN 61508/61511 do pracy w obwodach automatyki zabezpieczeniowej obniżającej ryzyko awarii systemu pompowego
łatwość montażu i bezobsługowość sprawiają, że praca służb utrzymiania ruchu jest spokojniejsza.