Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Innowacyjne komponenty termometrów przemysłowych

Główki przyłączeniowe, przetworniki główkowe, wyświetlacz

Konstrukcja mechaniczna termometrów stosowanych w zakładach przemysłowych jest jednakowa dla termometrów rezystancyjnych i termopar, które składają się z kilku komponentów.
Trzy spośród tych komponentów posiadają teraz unowocześniony wygląd:
-główki przyłączeniowe TA30, w których można zamontować przetwornik główkowy lub listwę zaciskową na bloku ceramicznym,
-przyłączany wyświetlacz TID10 umożliwiający lokalną obserwację wartości temperatury,
-przetworniki główkowe iTEMP® TMT84 Profibus PA oraz iTEMP® TMT85 FOUNDATION Fieldbus.

Korzyści

  • Trzy nowe komponenty, główka przyłączeniowa, wyświetlacz i przetwornik główkowy tworzą podstawę nowej generacji termometrów.

  • Komfortowy montaż i obsługa, a także najwyższe bezpieczeństwo procesu dzięki stosowaniu najnowszej techniki przetworników główkowych wyposażonych w funkcje diagnostyczne niosą ze sobą wielką wartość dla użytkownika.

  • Komponenty te są kolejnym krokiem w kierunku formuły E+H=°C.

Główki przyłączeniowe TA30

TA30A - klasyczna główka z niską pokrywą zawiasową. Jest ona standardową główką termometru. Ze względu na jej niewielkie wymiary jest bardzo lekka i ekonomiczna.

TA30D - główka z wysoką pokrywą zawiasową. Dzięki takiemu rozwiązaniu można jednocześnie umieścić przetwornik główkowy i listwę zaciskową lub dwa przetworniki główkowe w jednej główce termometru.

TA30H - główka z pokrywą nakręcaną. Przeznaczona jest do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. (XP)

TA30E - główka z pokrywą nakręcaną w wersji amerykańskiej (USA)

Każda z tych główek może posiadać wysoką pokrywę oraz opcjonalny wziernik wyświetlacza.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Do główek termometrów można dopasować dowolny przetwornik główkowy formy B zgodny z DIN43729.
Wytrzymała obudowa aluminiowa pokryta proszkiem poliestrowym chroni elektronikę przed czynnikami atmosferycznymi oraz trudnymi warunkami procesowymi.
Certyfikaty i dopuszczenia:

  • Stopień ochrony IP66, NEMA4x

  • ATEX Ex d

  • Wykonania do stref pyłowych

Z myślą o bezpieczeństwie główki termometryczne zostały wyposażone w wewnętrzny oraz zewnętrzny zacisk uziemiający, które wykonane są ze stali kwasoodpornej. Zwiększona została przestrzeń montażowa wewnątrz główki co ułatwia dostęp do przetwornika główkowego lub listwy zaciskowej na bloku ceramicznym.

Ponadto spiralna prowadnica ułatwia wprowadzenie przewodu przyłączeniowego. Duża tabliczka znamionowa umieszczona w widocznym miejscu pozwala na szybką identyfikację termometru.

Główki z pokrywą nakręcaną zostały wyposażone w zawiesie elastyczne. Jest ono bardzo podobne do tego używanego w przemyśle motoryzacyjnym do mocowania korka wlewu paliwa.

Ta nowa cecha posiada znaczącą przewagę nad klasycznym łańcuchem:

  • Pokrywę można łatwo odkręcić bez unieruchamiania powodowanego blokowaniem łańcucha

  • Brak uszkodzeń obudowy powodowanych zawieszonym metalowym łańcuchem

Wyświetlacz TID10

Przeznaczony jest do stosowania z przetwornikami główkowymi iTEMP® TMT84 i TMT85 oraz główkami przyłączeniowymi wyposażonymi we wziernik wyświetlacza. Można go wpiąć w przetwornik główkowy w dowolnym momencie w czasie pracy termometru. Po chwili zacznie on wskazywać identyfikator punktu pomiarowego oraz wartość mierzoną. Może on wyświetlać wartości z dwóch wejść główkowego przetwornika temperatury. W przypadku nieprawidłowości w pracy termometru wyświetlacz na ciemnym tle, dużymi jasnymi znakami wskaże identyfikator kanału oraz kod diagnostyczny.

Aby umożliwić pełne wykorzystanie wyświetlacza dostępne są cyfrowe przetworniki główkowe.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser