Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej

Sonda jonoselektywna ISEmax CAS40D - efektywne sterowanie napowietrzaniem dzięki pomiarom online związków azotu w ściekach

Wspomagając naszych klientów w generowaniu oszczędności, inżynierowie Endress+Hauser stworzyli doskonałe urządzenie - sondę jonoselektywną ISEmax CAS40D z technologią Memosens, której poprzednia wersja zdobyła szerokie uznanie wśród klientów z całej Polski. Najwyższa dokładność oraz stabilność pracy to kluczowe cechy wyróżniające sondę ISEmax CAS40D.

Rozwiązanie dla optymalizacji procesów przemian azotu w oczyszczalniach

Zastosowanie

System elektrod jonoselektywnych w jednej sondzie pomiarowej - ISEmax CAS40D jest najnowszą generacją sprawdzonego rozwiązania Endress+Hauser. Układ może pracować bezpośrednio w komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków bez potrzeby przygotowania lub transportowania próbki.

Dzięki technologii Memosens sonda ISEmax CAS40D może być kalibrowana poza punktem pomiarowym!

Cechy i zalety

  • Natychmiastowy pomiar online:

    - azotu amonowego,

    - azotu azotanowego,

    - jonów zakłócających (potasowych lub chlorkowych)

    - wartości pH

  • Brak przygotowania próbki

  • Szeroki zakres pomiarowy: 0...1000 mg/l

  • Zintegrowany układ czyszczenia sondy

  • Technologia Memosens - kalibracja w laboratorium oraz zaawansowane funkcje diagnostyczne

  • Współpraca z wielokanałowym przetwornikiem Liquiline M CM442

  • Możliwość pracy w armaturze zanurzeniowej oraz przepływowej

  • Opcjonalna praca w reaktorze SBR

  • Niska obsługowość urządzenia (wymiana membranek 2 razy do roku)

  • Proste i intuicyjne menu przetwornika w języku polskim

  • Brak odczynników

CAS40D ©Endress+Hauser

Aplikacje obiektowe

Podstawowym zastosowaniem sondy jonoselektywnej ISEmax CAS40D jest efektywne wykorzystanie mierzonych parametrów (stężenie azotu amonowego i/lub azotu azotanowego) do optymalizacji pracy części biologicznej oczyszczalni ścieków.

Optymalizacja procesów

  • Generowanie oszczędności przez sterowanie napowietrzaniem w komorach biologicznych (w zależności od zmieniającego się stężenia azotu amonowego)

  • Ocena uciążliwości ścieków - pomiar azotu amonowego na wlocie do części biologicznej

  • Monitoring procesu nitryfikacji

  • Efektywna praca pomp recyrkulacji

  • Sterowanie dozowaniem dodatkowego źródła węgla organicznego

  • Kontrola przemian związków azotu zachodzących w trakcie biologicznego oczyszczania ścieków

Doświadczenia z ostatnich lat wskazują, że dzięki zastosowaniu właściwych rozwiązań możliwa jest oszczędność energii elektrycznej o około 18-20 %.

Sonda ISEmax CAS40D to urządzenie do generowania oszczędności!