Rozwiązania, dzięki którym uzyskasz oszczędności
Poznaj nasze sprawdzone urządzenia pomiarowe, które dzięki swoim funkcjom i niezawodnej pracy pozwalają znacznie zmniejszyć koszty pracy instalacji technologicznej.
Sterowanie napowietrzaniem oraz recyrkulacją wewnętrzną na oczyszczalni
System elektrod jonoselektywnych w jednej sondzie pomiarowej - ISEmax CAS40D jest najnowszą generacją rozwiązania Endress+Hauser. Kilkadziesiąt układów pracujących w Polsce podkreśla celowość stosowania urządzenia. Układ może pracować bezpośrednio w komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków bez potrzeby przygotowania lub transportowania próbki.
Zastosowanie sondy:
Sterowanie napowietrzaniem w zależności od stężenia azotu amonowego (NH4-N)
Kontrola recyrkulacji od zmiany zawartości azotu azotanowego (NO3-N)
Monitoring wlotu do komory biologicznej
Pomiar obciążenia ładunkiem azotu organicznego w studzienkach ściekowych
Natychmiastowa detekcja rozdziału faz pomiędzy wodą a mlekiem
Czujnik rozdziału faz OUSAF11 to rozwiązanie m.in. dla branży mleczarskiej. Dzięki możliwości wykrycia rodzaju medium płynącego w instalacji użytkownik może sterować procesem oszczędzając znaczne ilości cennego produktu. Bezodczynnikowe urządzenie może sygnalizować sytuację przedostania się produktów (pochodzenia mlecznego) do ścieków i zapobiec ich stratom.
Aplikacje dla czujnika OUSAF11
Detekcja medium (woda / mleko) przepływającego w rurociągu podczas procesu CIP
Rozpoznawanie zmiany faz w przemyśle wydobywczym
Kontrola ścieków opuszczających zakład produkcyjny
Sygnalizacja przejścia pomiędzy fazami drożdże / piwo w browarnictwie
Przeczytaj na podobny temat
Lista subskrybentów
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.