Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Redundantny przetwornik temperatury z SIL iTEMP® TMT82 HART®

Produkt roku 2014 w kategorii Kontrola procesu według czytelników magazynu Control Engineering.

Nowa generacja dwukanałowych, główkowych przetworników temperatury z komunikacją cyfrową HART®. Bezpieczeństwo i ciągłość pracy - to dwa ważne aspekty w branży chemicznej i energetyce zawodowej. Przetworniki temperatury iTEMP TMT82 dzięki funkcji redundancji oraz atestowi SIL 2/3 wg PN-EN 61508:2010 gwarantują ciągłą i bezpieczną pracę instalacji.

Korzyści

  • Redundantny pomiar temperatury z ciągłym wyjściem prądowym w czasie przełączania,

  • Pamięć diagnostyczna 5 komunikatów pozwala znaleźć prawdziwą przyczynę usterki,

  • 2 uniwersalne wejścia dla czujników rezystancyjnych i termopar,

  • Bezpieczna parametryzacja i odczyt danych dzięki rozszerzeniu „bezpieczny HART”,

  • Możliwość wpięcia komunikatora HART bez rozpinania pętli prądowej ( wersja listwowa).

Główkowy przetwornik temperatury iTEMP TMT82 4...20 mA z komunikacją HART®.

Przetwornik oferuje zwiększone bezpieczeństwo w krytycznych punktach pomiarowych dzięki zastosowaniu drugiego wejścia dla czujnika (Pt100 lub termopary). Można je wykorzystać w celu zapewnienia redundancji pierwszego czujnika temperatury. Przetwornik iTEMP® TMT82 w momencie uszkodzenia pierwszego czujnika automatycznie przełącza się na drugi sprawny czujnik oraz sygnalizuje za pomocą protokołu HART® i na wyświetlaczu uszkodzenie pierwszego. Przetwornik temperatury z dwoma wejściami może być również wykorzystany do obliczenia różnicy temperatur lub średniej temperatury, a także do detekcji dryftu pomiędzy dwoma czujnikami.

Sygnał cyfrowy HART udostępnia szereg dodatkowych funkcji diagnostycznych, w odróżnieniu od przetworników ze standardowym sygnałem analogowym 4...20 mA, łącznie z sygnalizacją przerwy w obwodzie lub zwarcia czujnika, detekcją dryftu oraz sygnalizacją korozji styków. Urządzenie automatycznie prześle sygnał do systemu sterowania informujący o wystąpieniu błędu, wskaże możliwą przyczynę usterki oraz zasugeruje dostępne sposoby usunięcia usterki.

©Endress+Hauser

Zakres zastosowania

  • Energetyka cieplna i zawodowa: Pomiar temperatury pary, kondensatu czy oleju w układzie smarowania turbiny,

  • Branża chemiczna: Pomiar temperatury kwasów, pary i gazów,

  • Współpraca z czujnikami rezystancyjnymi i termoparami.

©Endress+Hauser

iTEMP TMT82 zdobył tytuł Produktu Roku 2014

©Control Engineering

Nasz przetwornik temperatury iTEMP TMT82 niezmiennie cieszy się uznaniem użytkowników. W konkursie Control Engineering, w kategorii Kontrola procesu zdobył największą liczbę głosów czytelników i członków jury.

Wszystkim, którzy wybrali nasz produkt serdecznie dziękujemy.

iTEMP TMT82 HART, główkowy przetwornik temperatury ©Endress+Hauser