Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wypróbuj radar falowodowy Levelflex FMP53

Dokładne i powtarzalne pomiary objętości w tankach magazynowych

Data publikacji: 13.10.2015

Pomiary poziomu i objętości odporne na zmiany gęstości cieczy

Zasada działania radaru Levelflex FMP53 z falowodem opiera się na pomiarze odległości do lustra cieczy niezależnie od bieżącej gęstości cieczy. Sygnał elektromagnetyczny ulega odbiciu od lustra cieczy, której właściwa przewodność lub stała dielektryczna w branży spożywczej, jest zawsze wysoka. W odróżnieniu od sondy hydrostatycznej, radar falowodowy Levelflex FMP53 jest odporny na szoki termiczne. Zamiast membranowego czujnika ciśnienia wypełnionego olejem manometrycznym, radar korzysta z biernego elementu, jakim jest falowód z polerowanej stali kwasoodpornej. Dzięki temu radar mierzy poprawnie również podczas mycia, płukania i sterylizacji.

Duża dokładność pomiaru w małych i dużych tankach

Duża dokładność pomiaru w małych i dużych tankach ©Endress+Hauser

Fabrycznie wzorcowany radar Levelflex FMP53 posiada dokładność ±2 mm udokumentowaną świadectwem kalibracji. Umożliwia to pomiary cieczy o dużej wartości, w tym również w małych zbiornikach buforowych i reaktorach (zakresy mierzone zwykle zawierają się w przedziale 300...1000 mm). W takich aparatach technologicznych przetworniki ciśnienia hydrostatycznego są uciążliwe ze względu na konieczność częstej kalibracji i wrażliwość na różnice temperatur otoczenie/wnętrze zbiornika. Wszystkie materiały zwilżane posiadają dopuszczenia PZH, EHEDG, 3A i FDA. Przeszły pozytywną próbę bioreaktywności i cytotoksyczności, otrzymując atest USP klasa VI.

Walidacja sondy radarowej z zachowaniem aseptyczności zbiornika

Levelflex FMP53 jest doskonale przystosowany do procesów technologicznych branży spożywczej i farmaceutycznej, w których jest wymagane okresowe sprawdzanie właściwości metrologicznych przetwornika bez rozszczelniania zbiornika higienicznego/aseptycznego (demontażu całego urządzenia). W celu wykonania kontroli odchyłki pomiaru, część przetwornikowa radaru może być odpięta przy jednoczesnym pozostawieniu sondy w tanku. Zgodnie z wymaganiami procedur walidacyjnych, przetwornik jest poddawany badaniu porównawczemu z wykorzystaniem wzorców długości, które Endress+Hauser dostarcza na życzenie.

Branża spożywcza

Zastosowanie radaru falowodowego Levelflex FMP53

  • Tanki magazynowe produktów gotowych

  • Fermentory

  • Zbiorniki buforowe z wodą przeznaczoną do spożycia

  • Zbiorniki przenośne

  • Procesy puryfikacji

  • Reaktory chemiczne

  • Mieszalniki

  • Pomiary w miejscach trudnodostępnych (wersja rozdzielna)

  • Pomiary w trakcie cykli mycia, autoklawowania i sterylizacji

  • Szybkie i powtarzalne pomiary w małych zasobnikach

Levelflex FMP53 ©Endress+Hauser

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.