Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Applicator Sizing Thermowell

Bezpłatne narzędzie do wymiarowania osłon termometrycznych

Kalkulacja wytrzymałości osłon termometrycznych wg norm DIN i ASME

Korzyści

  • Maksymalne bezpieczeństwo pracy czujnika w wymagających aplikacjach

  • Optymalnie zaprojektowane punkty pomiarowe

  • Szybka weryfikacja wytrzymałości osłony termometrycznej zgodnie z normami DIN i ASME

Sprawdź czy osłona termometru wytrzyma warunki procesowe

Applicator Thermowell Sizing oblicza wytrzymałość termometru na naprężenia w warunkach procesowych. Otrzymujesz informację o możliwości zastosowania wybranej osłony termometrycznej w punkcie pomiaru temperatury.

Umożliwia też konwersję jednostek i obliczanie prędkości przepływu w rurociągu. Parametry geometryczne osłony termometrycznej oraz parametry będące wynikiem obliczeń wyjaśnione są za pomocą ilustracji i krótkich tekstów pomocy.

Tworzenie się wirów von Karmana ©Endress+Hauser

Tworzenie się wirów von Karmana za osłoną termometryczną wprawia osłonę w drgania. Może być przyczyną uszkodzenia zarówno osłony jak i czujnika

Zastosowanie

  • Branża paliwowa, chemiczna i petrochemiczna - wszystkie aplikacje o wysokich wymaganiach wytrzymałości i niezawodności

  • Aplikacje o dużych prędkościach przepływu i wysokich ciśnieniach

  • Aplikacje krytyczne dla bezpieczeństwa procesu, instalacji oraz obsługi.

Normy:

  • Obliczenia wg DIN43772

  • Obliczenia wg ASME PTC 19.3 TW2010.