Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Kompletna platforma urządzeń w technologii Memosens - w pełni dostępna!

Technologia Memosens - uniwersalność i niespotykana dokładność pomiarów!

Innowacyjność oraz najwyższa dokładność pomiarów to kluczowe parametry wyróżniające nowe urządzenia do analizy cieczy w ofercie firmy Endress+Hauser. Są to przede wszystkim: uniwersalny, wielokanałowy przetwornik pomiarowy Liquiline M CM442 oraz nowe czujniki w technologii Memosens. W połączeniu stanowią doskonałe narzędzia do kluczowych pomiarów analitycznych, takich jak pH, potencjał redoks, przewodność elektrolityczna, mętność, tlen rozpuszczony oraz azotany w różnych procesach przemysłowych.

Korzyści

  • Liquiline M CM442:

    Współpraca ze wszystkimi czujnikami w technologii Memosens wraz z automatycznym rozpoznawaniem i pobieraniem danych kalibracyjno-ruchowych

  • Kalibracja w laboratorium zamiast na obiekcie

  • Menu obsługi w języku polskim

  • Rejestracja mierzonych wartości pomiarowych w wewnętrznej pamięci z możliwością zapisu na karcie SD

  • Modułowa konstrukcja umożliwiająca rozszerzanie funkcjonalności urządzenia
    (maksymalnie 8 kanałów pomiarowych oraz opcjonalne pakiety użytkowe)

  • Duży, czytelny wyświetlacz z automatyczną regulacją wielkości czcionek oraz ustawianiem kontrastu

  • Dostęp do zaawansowanych funkcji umożliwiających ocenę stanu zużycia elektrody lub czujnika a także zaplanowanie czynności obsługowych

  • Możliwość przesyłaniu sygnału na znaczne odległości (nawet do 200 metrów) dzięki technologii Memosens

  • Praca w szerokim zakresie temperatur otoczenia: -20...+60 °C

Zastosowanie:

Sercem nowych pomiarów analitycznych w technologii Memosens jest wielokanałowy przetwornik Liquiline M CM442. Dzięki jego zaletom, obszary zastosowań obejmują:

  • Gospodarkę wodno-ściekową

  • Przemysł chemiczny, petrochemiczny

  • Branżę spożywczą

  • Procesy w energetyce

Czujniki w technologii Memosens:

  • czujnik azotanów Viomax CAS51D (zakres pomiarowy 0.1 - 50 mg/l NO3-N)

  • czujnik mętności i gęstości osadu Turbimax CUS51D (zakres pomiarowy 0 - 9999 NTU oraz 0 - 150 g/l)

  • czujnik optyczny tlenu rozpuszczonego Oxymax COS61D (zakres pomiarowy 0 - 20 mg/l)

  • czujnik indukcyjny przewodności Indumax CLS50D

  • elektroda pH do zastosowań higienicznych Ceramax CPS341D

©Endress+Hauser

Stacje do poboru próbek - doskonałość oparta na technologii Memosens!

Również branża wodno-ściekowa i wymagania jakościowe odnośnie dokładności przy poborze próbek stawiają wysokie wymagania producentom aparatury kontrolno-pomiarowej. Dlatego też, podążając za wymaganiami rynku inżynierowie Endress+Hauser skonstruowali nowoczesne urządzenia w oparciu o wielokanałowy przetwornik Liquiline M CM442.

Stacjonarna stacja do poboru próbek Liquistation CSF48:

  • Spełniająca wszystkie wymagania przy akredytowanym poborze (kontrolowany proces chłodzenia próbki, rejestracja przepływu, pH, temperatury)

  • Różne wersje wykonania obudowy - możliwość zastosowania nawet w agresywnych warunkach otoczenia

  • Menu obsługi w języku polskim

  • Wbudowany przetwornik Liquiline M CM442 sterujący pracą urządzenia, z dwoma kanałami pomiarowymi w technologii Memosens

  • Możliwość poboru metodą próżniową lub perystaltyczną

  • Automatyczna rejestracja wszystkich wartości (parametry próbki, zdarzenia) z możliwością zapisu na kartę SD

  • Dowolna konfiguracja butelek oraz programów użytkownika (sterowanie poborem)

  • Opcja poboru z rurociągów ciśnieniowych (specjalna armatura ASP-Inline)

  • 2 dodatkowe wejścia cyfrowe lub analogowe (np. do podłączenia sygnału z przepływomierza)

©Endress+Hauser

Przenośna stacja do poboru próbek Liquiport 2010 CSP44:

  • Opatentowany system poboru próbki metodą perystaltyczną (wraz z systemem detekcji)

  • Wbudowany przetwornik Liquiline M CM442 sterujący pracą urządzenia, z dwoma kanałami pomiarowymi w technologii Memosens

  • Menu obsługi w języku polskim

  • Niewielkie wymiary i łatwość w przenoszeniu (waga całkowita wraz z wyposażeniem: 19 kg)

  • Długotrwałe, opcjonalne zasilanie bateryjne (wydłużające działanie stacji nawet o 42 godziny)

  • Wymienny system chłodzenia próbki

  • Automatyczna rejestracja wszystkich wartości (parametry próbki, zdarzenia) z możliwością zapisu na kartę SD

©Endress+Hauser