Endress+Hauser na targach Drinktec 2017

Wiele innowacyjnych produktów na jednych z największych na świecie targach branży spożywczej

Endress+Hauser na Targach Drinktec 2017 przedstawi technologie pomiarowe oraz koncepcje automatyzacji pochodzące z jednego źródła i przeznaczone do wszystkich obszarów kontroli procesu na przykładach operacji mieszania oraz CIP. Jako globalny partner firma pomaga klientom rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem żywności, oferując akredytowane usługi wzorcowania, a także technologię pomiarową z funkcjami automatycznego wzorcowana i monitorowania. Innowacyjne rozwiązania pokazują między innymi, w jaki sposób operatorzy instalacji mogą mierzyć gęstość z zachowaniem wysokiego poziomu dokładności, a także jak urządzenia pomiarowe korzystają z przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT).

100% zgodności, 0% wysiłku

Na targach Drinktec 2017 Endress+Hauser zaprezentuje nowy, jedyny w swoim rodzaju termometr z czujnikiem wyposażonym w funkcję automatycznego wzorcowania. Higieniczny termometr iTHERM TrustSens jest przeznaczony dla użytkowników z branż spożywczej i biomedycznej, którym zależy na 100% zgodności z przepisami FDA i GMP. Nowy termometr oferuje wysoką niezawodność procesu oraz dyspozycyjność systemu dzięki wbudowanemu systemowi stałego wzorcowania automatycznego, który pozwala wyeliminować ryzyko braku zgodności podczas produkcji.

Picomag — inteligentne i wytrzymałe systemy do pomiaru przepływu

Oprócz nowej rodziny przepływomierzy Proline 300/500 wyposażonych w funkcje komunikacji bezprzewodowej na użytek sieci IIoT, technologię Heartbeat, zarządzanie danymi HistoROM oraz zgodnych z normami bezpieczeństwa żywności, Endress+Hauser przedstawi kolejny doskonały przyrząd.

Nowy Picomag to elektromagnetyczny system do pomiaru przepływu z intuicyjnym interfejsem wykorzystującym technologie IO-link oraz Bluetooth. System monitorowania przepływu i temperatury szczególnie nadaje się do procesów produkcyjnych w branży spożywczej.

Heartbeat Technology — poznaj rytm swojego procesu

Aby zapewnić bezpieczeństwo i powtarzalność produktów końcowych, zwłaszcza w branży spożywczej, konieczne są szybsze i łatwiejsze w obsłudze urządzenia monitorujące i pomiarowe. Wytyczne HACCP oraz standardy IFS w wersji 6 narzucają wymóg weryfikowania i dokumentowania punktów pomiarowych w określonych odstępach czasu.

Heartbeat to pierwsza metoda weryfikacji i diagnostyki, która zapewnia pełną zgodność z tymi wymaganiami względem punktów pomiaru przepływu, poziomu i temperatury z zachowaniem wysokiego poziomu jakości — in-situ i bez przestojów systemu.

Zachęcamy do odwiedzenia stoiska People for Process Automation na targach Drinktec 2017 (11–15 września w Monachium, Niemcy), hala A3, stoisko 322. Dzięki temu na własne oczy poznacie nasze innowacyjne rozwiązania. Zapraszamy — chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

Pobierz komunikat prasowy

iTHERM TrustSens: Wbudowany system automatycznego wzorcowania eliminuje ryzyko braku zgodności. ©Endress+Hauser

Wbudowany system automatycznego wzorcowania eliminuje ryzyko braku zgodności iTHERM TrustSens dla branży spożywczej.

Kontakt