Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Odwiedź nas w hali 11 na stanowisku C43 poświęconym innowacyjności i cyfryzacji w automatyce procesów oraz w laboratorium

Endress+Hauser na targach branżowych Hannover Messe 2017

Na tegorocznych targach w Hanoverze, w Niemczech, Endress+Hauser skupi się na tematyce innowacji, zarówno w obszarze automatyki procesów jak i w procesach laboratoryjnych. Na wystawie zobaczyć będzie można nową serię urządzeń do pomiaru przepływu oraz nowe urządzenia do pomiaru poziomu radarów. Równocześnie zaprezentowane zostaną aktualne możliwości cyfryzacji i usługi w zakresie automatyki procesów. Aplikacje przemysłowe dowodzą jak zwiększa się powiązanie procesów analitycznych z laboratoryjnymi.

Przyszłościowe urządzenia pomiarowe

Nowe przepływomierze Proline 300 / 500 reprezentują zoptymalizowaną technologię pomiaru przepływu z szerokim zakresem aplikacji i lepszą wydajnością. Z bezprzewodowym dostępem do Internetu i parametrów diagnostycznych, punkty pomiarowe są dobrze wyposażone i gwarantują wysoką niezawodność procesu i produktu. Wbudowana pamięć HistoROM oraz Heartbeat Technology potęgują zalety tych urządzeń.

Wraz z takimi urządzeniami jak Micropilot FMR60, FMR62 i FMR67, zwiększyły się nasze możliwości pomiaru radarów. To pierwsze urządzenia w paśmie 80 GHz zgodne z normą PN-EN 61508 SIL2/3, spełniające nawet najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Dzięki tym urządzeniom, Endress+Hauser posiada bogatą ofertę radarów, których suma częstotliwości wynosi 113 GHz. Nie oznacza to, że każda aplikacja wymaga najwyższej możliwej częstotliwości, ważne jest by indywidualnie dobrać odpowiednią wartość czy będzie to 1, 6, 26 czy 80 GHz.

Cyfryzacja i usługi

Endress+Hauser wspiera swoich klientów na drodze do cyfryzacji. Zindywidualizowane rozwiązania wykorzystują konkretne dane z procesów produkcyjnych i służą zwiększaniu wydajności obok konwencjonalnej topologii zakładów. Na stanowisku w Hanowerze prezentowane będą przykłady aplikacji z różnych gałęzi przemysłu z potencjalnymi korzyściami jakie oferuje Przemysł 4.0, jak możliwość podejmowania działań prewencyjnych czy zarządzanie zasobami.

Dzięki szerokiej gamie oferowanych usług, operatorzy mogą w pełni wykorzystać potencjał swojego zakładu. Od planowania i opracowywania technologii, przez zamówienia, instalację i uruchomienie, aż po konserwację i kalibrację, usługi Endress+Hauser obejmują cały cykl życia zakładu.

"Wraz z przejęciem Analytik Jena, Kaiser Optical Systems i SpectraSensors, poszerzyliśmy naszą wiedzę na temat analizy fizykochemicznej w aplikacjach przemysłowych, a także zwiększyliśmy sektor laboratoryjny" wyjaśnia Matthias Altendorf, Dyrektor Generalny Grupy Endress+Hauser.

Analiza fizykochemiczna dla aplikacji przemysłowych i laboratoryjnych

"Często mamy do czynienia z tymi samymi klientami w przemyśle laboratoryjnym co w technologii procesowej. Chcielibyśmy móc wspierać ich w przyszłości zarówno w fazie badań, na etapie rozwoju produktu, procesu technologicznego jak i podczas procesów produkcyjnych i kontroli jakości" dodaje Dyrektor.

Dowiedz się więcej o powiązaniu 'laboratorium z procesem', zobacz na żywo aplikacje przemysłowe i nowe rozwiązania w hali 11, na stanowisku C43.

Wiarygodny partner Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Jako niezawodny partner automatyki procesów, Endress+Hauser jest zawsze tam, gdzie jego klienci.