Tankvision Professional to oprogramowanie służące do zarządzania danymi odczytywanymi z urządzeń obiektowych. Dane z modułów Tankvision Tank Scanner, Tankvision Multiscan, oraz komunikacja z systemem nadrzędnym, np. sterownikiem PLC lub systemem DCS odbywa się z użyciem otwartych standardów komunikacyjnych, m.in. Modbus lub OPC DA. Tankvision jest oparty na architekturze rozproszonej w sieci lokalnej (LAN). Dzięki modułowej konstrukcji system doskonale nadaje się do pracy w farmach zbiorników, jak również w dużych terminalach paliwowych liczących setki zbiorników.
Służy do gromadzenia danych pomiarowych z modułów Tank Scanner NXA820, Multi Scan NXA83 lub do komunikacji z systemem nadrzędnym(np. sterownikiem PLC lub systemem DCS) za pomocą protokołu Modbus, wykonywania obliczeń;
Dopuszczenie metrologiczne NMi i PTB do pomiarów rozliczeniowych
Korzyści
Możliwość obsługi maks. 400 zbiorników przez pojedynczy system
Tankvision Professional Software is specifically designed for operations of bulk storage facilities, marketing terminals, refineries and pipelines. It is designed to handle all the data acquisition, supervisory control and monitoring required in a single fully integrated solution.
Konfiguracja
Client and Server Software: Windows 7 (32 or 64 bit) Windows Server 2008 R2 Server Software: Windows Server 2012 and 2012 R2
Zasada pomiaru
Inventory Management Solutions
Aplikacja / Zadanie pomiarowe
Data acquisition Data management Process monitoring & visualization
Obszar zastosowań
Tankvision Professional Software is specifically designed for operations of bulk storage facilities, marketing terminals, refineries and pipelines. It is designed to handle all the data acquisition, supervisory control and monitoring required in a single fully integrated solution.
Systemy operacyjne
Client and Server Software: Windows 7 (32 or 64 bit) Windows Server 2008 R2 Server Software: Windows Server 2012 and 2012 R2
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .