Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza elektromagnetycznego Proline Promag 10E do podstawowych zastosowań chemicznych

Promag 10E

10E
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Product headline

    std_productprofile_product_usp_34700_1508943454.
    Fully suitable for basic applications in the chemical and process industry.

  • Sensor features

    Cost-effective sensor – ideal solution for basic requirements. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
    Nominal diameter: max. DN 600 (24"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35301_1509527135. Liner made of PTFE.

  • Transmitter features

    std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673.
    2-line display with push buttons. Device as compact or remote version. HART.

  • Średnica nominalna

    DN 15 to 600 (½ to 24")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Liner: PTFE
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Wielkości mierzone

    Volume flow

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

  • Zakres pomiarowy

    4 dm³/min to 9600 m³/h (1 to 44 000 gal/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 150, 20K

  • Zakres temperatury medium

    –10 to +110 °C (+14 to +230 °F)

  • Temperatura otoczenia

    –10 to +60 °C (+14 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    DN 15 to 300 (½ to 12"): AlSi10Mg, coated
    DN 350 to 600 (14 to 24"): Carbon steel with protective varnish
    Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated

  • Materiał obudowy przetwornika

    Powder‐coated die‐cast aluminum

  • Stopień ochrony

    Compact version: IP67, type 4X enclosure
    Sensor remote version (standard): IP67, type 4X enclosure
    Sensor remote version (option): IP68, type 6P enclosure
    Transmitter remote version: IP67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    2‐line display with push buttons
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART

  • Zasilacz

    DC 11 to 40 V
    AC 85 to 250 V (45 to 65 Hz)
    AC 20 to 28 V (45 to 65 Hz)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    cCSAus

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

  • Pressure approvals and certificates

    PED