Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Hygienic mass flowmeter with highest repeatability and compact transmitter for filling and dosing

Dosimass Coriolis flowmeter

Mass flowmeter with hygienic design, highest repeatability and a compact transmitter

D8AB
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.15 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 45 000 kg/h (0 to 1654 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
    150 °C allowed for 1 h

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube:
    1.4435 (316/316L) (DN 1 to 4 mm (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")
    1.4539 (904L) (DN 8 to 40 mm (³⁄₈ to 1 ½")
    Process connection
    1.4435 (316/316L) (DN 1 to 4 mm (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")
    1.4539 (904L) (DN 8 to 40 mm (³⁄₈ to 1 ½")

Zastosowanie

Dosimass is designed for filling and bottling applications in Food & Beverage and Life Sciences. In applications with limited space, Dosimass is the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturers. Dosimass measures volume and mass flow directly with temperature and density compensation to ensure maximum repeatability, independent of physical fluid properties such as viscosity or density. This enables the measurement of liquids with the most diverse properties.

The lightweight sensor is available with three electronics versions:

  • Pulse/frequency/status version for easy and economical use in filling applications

  • Intelligent pulse version with IO-Link provides continuous digital communication, allowing easy commissioning and documentation, real-time availability of process data, optimization of filling conditions and predictive maintenance

  • Integrated batching version with Dynamic Drip Correction over Modbus RTU for advanced filling control

Korzyści

  • High and stable filling performance – high measuring accuracy and repeatability in shortest filling times

  • IO-Link allows real-time digital communication for easier commissioning and continuous data availability

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Compact design for optimized machine footprint 

  • Integrated batching functionality – filling process management solved by the flowmeter  

  • Global compliance with industry standards – EHEDG, 3-A, FCM, cGMP

  • SIP and CIP cleanable

Filmy

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia