Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza ultradźwiękowego Proline Prosonic Flow 93P do montażu w strefach zagrożonych wybuchem

Prosonic Flow Clamp On 93P

93P
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Ultrasonic flow

  • Product headline

    std_productprofile_product_usp_8209.
    std_productprofile_product_usp2_58665_1571899493.
    std_productprofile_product_field_of_application_8210.

  • Sensor features

    std_productprofile_product_benefits_8212. Long-term stable signal – maintenance-free permanent mounting from outside with coupling pads. Process transparency – diagnostic capability.
    std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58667_1571900174. Wide nominal diameter range: DN 15 to 4000 (½ to 160"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58669_1571900174.

  • Transmitter features

    std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. std_productprofile_product_benefits_58666_1571901005.
    std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58672_1571901893. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58668_1571902040. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58670_1571902090.

  • Średnica nominalna

    Single channel, 1 or 2 paths : DN15 to 4000 (1/2 to 160")
    Dual channel, 1 or 2 paths : DN15 to 4000 (1/2 to 160")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Clamp on system:
    Sensor holder 1.4308/CF-8
    Sensor housing 1.4301/304
    Strapping bands 1.4301/304

  • Wielkości mierzone

    Volume flow channel 1&2, average volume flow, volume flow difference, sound velocity, flow velocity, totalizer

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow:
    ±3% o.r. for DN15
    ±2% o.r. for DN25 to DN200
    ±2% o.r. above DN200

  • Zakres pomiarowy

    0.3 to 10 m/s (1 to 33 ft/s)

  • Maks. ciśnienie procesu

    N/A

  • Zakres temperatury medium

    DN15 to 65
    -40 to +100°C (-40 +212 °F)
    -40 to +150°C (-40 +302 °F) option
    DN50 to 4000
    -40 to +80°C (-40 +276 °F)
    -40 to +170°C (-40 +338 °F) option

  • Temperatura otoczenia

    -20 to +60 °C (-4 to +140 °F)
    -40 to +60 °C (-40 to +140 °F) optional

  • Materiał obudowy czujnika

    N/A

  • Materiał obudowy przetwornika

    Wall-mounted housing: powder-coated die-cast aluminum

  • Stopień ochrony

    IP67, type 4X for transmitter
    IP68 type 6P for sensors. Transmitter: IP67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4 lines backlit display with three optical keys

  • Wyjścia

    1x 4-20 mA HART
    1x Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    N/A

  • Komunikacja cyfrowa

    HART
    PROFIBUS PA
    Profibus DP
    FOUNDATION Fieldbus

  • Zasilacz

    85 to 260 V AC
    20 to 55 V AC
    16 to 62V DC

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, FM/CSA, NEPSI, JPN

  • Inne certyfikaty i dopuszczenia

    Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50 & 100 only
    Marine certificate
    EAC marking

  • Product safety

    EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50 & 100 only

  • Marine approvals and certificates

    Marine certificate