Urządzenia pomiarowe pracujące na instalacji technologicznej powinny być poddawane okresowej kalibracji. Jest to konieczne dla zapewnienia dokładności pomiarów, bezpieczeństwa oraz jakości wytwarzanych produktów. Niejednokrotnie wzorcowania wymagają obowiązujące przepisy i normy. Brak regularnych kalibracji lub sprawdzeń może powodować błędy pomiarowe, odchyłki recepturowe, a w skrajnych przypadkach zagrożenia dla zdrowia ludzi a także bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym. Weryfikacja Heartbeat ogranicza częstotliwość tradycyjnych kalibracji i zwiększa dyspozycyjność instalacji technologicznej, eliminując zbędne przestoje konserwacyjne.
Korzyści
- Weryfikacja przepływomierza zajmuje około minuty i nie wymaga demontażu urządzenia z instalacji
- Heartbeat Technology spełnia wymagania identyfikowalnego sprawdzenia zgodnie z DIN EN ISO 9001:2008 - Rozdział 7.6 a (potwierdzone zaświadczeniem TUV)
- Wydłużenie okresów między kalibracjami oraz obniżenie kosztów
- Wiarygodne potwierdzenie parametrów metrologicznych przepływomierza dzięki wysokiemu pokryciu diagnostycznemu sięgającemu 98 %
- Zwiększenie dyspozycyjności instalacji technologicznej - ciągła, samoczynna diagnostyka bez przerywania pomiaru przepływu, niezależna od procesu i warunków otoczenia
Heartbeat całkowicie zmienia podejście do kalibracji urządzeń pomiarowych
Teraz ograniczenia tradycyjnych metod, przestają mieć znaczenie. Oceń stan techniczny przepływomierza, potwierdź dokładność pomiarów i zapewnij bezpieczeństwo zakładu oraz wytwarzanych produktów, nie przerywając produkcji ani pomiaru. Jest to możliwe, ponieważ wszystkie przepływomierze Proline 3 zostały wyposażone w Heartbeat Technology czyli wbudowane algorytmy diagnostyki i weryfikacji. Co to oznacza w praktyce? Raport weryfikacji Heartbeat potwierdza, że parametry metrologiczne przepływomierza pozostają zgodne ze specyfikacją producenta, dzięki czemu możesz zrezygnować ze zbędnych kalibracji i obniżyć koszty.
Organy regulacyjne oraz normy GMP i ISO9001 nakładają obowiązek okresowej weryfikacji lub kalibracji urządzeń pomiarowych. Wyznaczenie częstotliwości kalibracji jest uzależniona od poziomu krytyczności pomiaru i najczęściej spoczywa na użytkowniku. Tradycyjna kalibracja przepływomierzy wymaga zatrzymania linii technologicznej, demontażu urządzenia oraz odesłania go do laboratorium kalibracyjnego. W tym czasie produkcja jest przerwana, a koszty rosną. Zakład przemysłowy odczuwa to tym mocniej, im zaplanowano większą częstotliwość wzorcowania.
Jak działa Heartbeat?
Heartbeat Technology to wbudowane algorytmy diagnostyki i weryfikacji, które dokonują ciągłej kontroli stanu technicznego przepływomierza w trakcie jego pracy na instalacji. Parametry urządzenia porównywane są do wbudowanych, fabrycznych wzorców odniesienia. Testowana jest większość parametrów mających wpływ na błędy pomiarowe i pracę czujnika oraz przetwornika pomiarowego. Gdy dojdzie do przekroczenia fabrycznych parametrów referencyjnych, Heartbeat wysyła komunikat ostrzegawczy, dzięki któremu możesz zareagować zanim pojawi się awaria.
Co wyróżnia Heartbeat od rozwiązań innych producentów?
Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń pomiarowych z wbudowaną funkcją diagnostyki. Jej zakres zazwyczaj jest ograniczony do wykrywania fizycznych uszkodzeń przyrządu lub wyjścia poza zakres nominalnych warunków pracy, wynikających ze zmian temperatury, ciśnienia lub wartości przepływu. Informacja o tym, czy przyrząd mierzy z dokładnością deklarowaną w specyfikacji producenta zazwyczaj wymaga demontażu urządzenia i poddania go sprawdzeniu. W przypadku Heartbeat Technology sprawdzeniu podlega cały przepływomierz – od czujnika do wyjścia sygnałowego przetwornika. Ponadto możesz skorzystać z dodatkowych modułów – weryfikacji i monitoringu.
Dopuszczenie przepływomierzy do pracy na podstawie raportu z weryfikacji
Niezależna jednostka certyfikująca TÜV oceniła technologię Heartbeat, stosowaną w przepływomierzach Proline 3 i wydała zaświadczenie, że Heartbeat pozwala uzyskać deklarowaną przez producenta niepewność pomiarową przy pokryciu diagnostycznym usterek (TTC) aż do 98 % funkcji urządzenia. Wyniki weryfikacji (uzyskiwane na bieżąco i identyfikowalne) zapisują się w pamięci urządzenia pomiarowego i są natychmiast dostępne do dalszych analiz lub audytów. Raport generowany po zakończeniu weryfikacji jest zgodny z normą bezpieczeństwa PN-EN 61511 i spełnia wymagania normy jakości ISO9001.
Zadbaj o komfort pracy
Weryfikację możesz zainicjować w kilku prostych krokach, korzystając z wyświetlacza urządzenia lub zdalnie ze sterowni. Nie ma konieczności demontażu przepływomierza, więc unikasz zbędnych czynności związanych z czyszczeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa instalacji przemysłowej. Śledząc i reagując na przesyłane komunikaty diagnostyczne w łatwy sposób zapobiegniesz awariom na linii technologicznej i zapewnisz najwyższą jakość wytwarzanych produktów.
Heartbeat to jakość, bezpieczeństwo i niskie koszty
Kalibracje wymagane w przepisach i normach to dla wielu zakładów niezbędne minimum. Dodatkowe wzorcowania przeprowadzane są w trosce o zapewnienie wysokiej jakości produktów lub za każdym razy, gdy należy potwierdzić dokładność pomiaru. Korzystając z Heartbeat Technology, ograniczysz liczbę kalibracji, co znacznie wydłuży okresy pomiędzy kolejnymi przestojami instalacji technologicznej. Ciągła kontrola nad procesem i stanem technicznym urządzenia dają Ci pewność jakości, bezpieczeństwa i niskich kosztów.
Liczby mówią same za siebie - sprawdź
- Do 98 % pokrycia testowego potencjalnych usterek przepływomierza bez jego demontażu.
- Aż 5 lat między obowiązkowymi testami kontrolnymi przepływomierza z Heartbeat Technology w obwodzie blokadowym ESD.
- 0,0000876 % wynosi prawdopodobieństwo usterki przepływomierza Coriolisa Promass F 200 z Heartbeat Technology.
- 66 lat to średni czas bezawaryjnej pracy przepływomierza Promass F 300.
- 0,05 % to dokładność pomiaru gęstości przepływomierzem Promass Q 300 z Heartbeat Technology.
- Ponad 300 procedur diagnostycznych Heartbeat wykonuje się w każdej sekundzie w przetworniku przepływomierza Promag P 500.
Kalibracja urządzeń pomiarowych
Stoisz w obliczu ciągle zaostrzających się norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności procesów przemysłowych i jakości produktów? W tej sytuacji dokładność pomiarowa staje się kwestią niezmiernie istotną.