©Endress+Hauser
Następca
Przepływomierz z czujnikiem międzykołnierzowym, z najnowszym przetwornikiem do wody i ścieków. Do podstawowych zastosowań w gospodarce wodnej; montaż w ograniczonej przestrzeni i w instalacjach z tworzyw sztucznych.
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Product headline
The compact wafer version combined with a modular electronic concept. For basic water applications; optimized for limited space and plastic pipe installations.
Sensor features
Easy, fast centering of the sensor – innovative housing construction. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross‐section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Short installation length and low weight. Integrated ground disks made of stainless steel.
Transmitter features
Fast commissioning – application‐specific Quick Setups. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. 2‐line backlit display with push buttons. Device in compact or remote version.
Zakres temperatury medium
Wyświetlacz
Two line display with backlit Push button
Wyjścia
4...20 mA Pulse/Frequency Status
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Najczęściej pobierane
Karta katalogowa
Proline Promag 50D
Przepływomierz elektromagnetyczny do zabudowy międzykołnierzowej
Pomiary przepływu cieczy w gospodarce wodno-ściekowej
EN
PL
DE FR IT JA RU ZH
15/07/2011
01/11/2009
31/03/2009
Język:
Polski
Wersja:
31/03/2009
Rozmiar pliku:
930.2 KB
Nazwa pliku:
TI082DPL.pdf
Dokumentów: 101
Karta katalogowa
Proline Promag 50D
Przepływomierz elektromagnetyczny do zabudowy międzykołnierzowej Pomiary przepływu cieczy w gospodarce wodno-ściekowej
EN
PL
Niemiecki French Włoski Japoński Rosyjski Chiński
15/07/2011
01/11/2009
31/03/2009
Język:
Polski
Wersja:
31/03/2009
Rozmiar pliku:
930.2 KB
Nazwa pliku:
TI082DPL.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2017
Rozmiar pliku:
9.6 MB
Nazwa pliku:
BA00055DEN_1717.pdf
Promag 50
Instrukcja obsługi: opis funkcji
Przpeływomierz elektromagnetyczny do pomiaru przep ływu cieczy. Opis Funkcji przedstawia funkcje oprogramowania przepływomierzy PROline Promag 50. Pe łna instrukcja obsługi, oprócz Opisu Funkcji, składa się dodatkowo z Opisu Montażu.
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Węgierski Włoski Japoński Portugalski Rosyjski
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Język:
Polski
Wersja:
15/10/2003
Rozmiar pliku:
669.9 KB
Nazwa pliku:
Ba049dpl.pdf
Proline Promag 50
HART
Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru przepływu cieczy przewodzących. Opis funkcji przyrządu znajduje się w oddzielnej dokumentacji
EN
PL
Bułgarski Niemiecki Hiszpański French Węgierski Włoski Japoński Portugalski Rosyjski
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Język:
Polski
Wersja:
09/05/2011
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
Ba00046dpl_1411.pdf
Proline Promag 50D
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flow measuring system
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Portugalski Chiński
14/08/2015
01/12/2009
01/03/2009
Język:
Angielski
Wersja:
14/08/2015
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
KA00037DEN_1315.pdf
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
15/11/2018
05/08/2014
Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
393.9 KB
Nazwa pliku:
EA00064DA2_1518.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
15/11/2018
18/11/2011
Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
455.1 KB
Nazwa pliku:
EA00063DA2_1518.pdf
Replacing amplifier board for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF
EN
PL
Niemiecki
15/11/2018
10/10/2014
05/08/2014
Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
379.4 KB
Nazwa pliku:
EA00067DA2_1518.pdf
Replacing power supply for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, CNGmass DCI, Cubemass DCI, Prosonic Flow 93 P
EN
PL
Niemiecki
15/11/2018
05/05/2014
01/11/2009
15/07/2009
Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
367.5 KB
Nazwa pliku:
EA00066DA2_1418.pdf
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
01/03/2018
21/11/2011
Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
511.3 KB
Nazwa pliku:
EA00079DA2_1518.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50096745
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039466
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50096747
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039468
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094003
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106073
Kit meas. amplifier 50 WEA HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039445
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106075
Kit meas. amplifier 50 SEA HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039447
Moduł wzmacniacza Promag 50 EES
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106074
Kit meas. amplifier 50 EES HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039446
Moduł I/O P5x/40/80/90 I+F+we/wy.st. Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50096759
Kit I/O 50/80 I+F status in+out HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039473
Moduł I/O prąd./częst. Promag 50 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50096757
Kit I/O 50/80 current/frequ. out HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039474
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71066580
Kit com Pline 50/90 current out Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50096756
Kit I/O 50 current out HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039710
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71021742
Kit Moduł I/O 50/53/83 Profibus DP HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039484
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
50108132
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
J
50108131
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
G
50094016
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
71039496
Kit connec. board In/Output Wall encl
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
50094014
Płyta elektr. D/E/L/P/S/W FS
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50098018
Kit connection board W/P/D/L/S FS HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
71039497
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
50108140
Kit S-Dat Promag 50 programmed
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
S
71003946
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
50094028
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
26
50094038
Zestaw napraw. pokrywy, wersja rozdziel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
26
71247838
Kit 10 cable glands M20x1,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50096840
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098042
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098037
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
50099102
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
50096841
Kit Seal cover to Wall enclosure
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
50094050
Zest. części obud.W/P/H/S/D/L compStd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
50098020
Kit parts hous. W/P/H/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
50098019
Kit housing gasket W/P/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
50098023
Zest. uszcz. obud. W/P/S/D/L comp Std/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
23
50098024
Promag, cable remote version
Zestaw mont. przetwornika 10/50/51/53/55
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko