Teqwave T – Przenośny pomiar stężenia roztworów

Zdjęcie przenośnego urządzenia do pomiaru stężenia Teqwave T do tymczasowej analizy cieczy na miejscu ©Endress+Hauser

Teqwave T - Przenośne urządzenie do pomiaru stężenia do tymczasowej analizy cieczy na miejscu

Inteligentny, przenośny przyrząd do pomiaru stężenia roztworów

Przenośny przyrząd Teqwave T oferuje najbardziej elastyczne możliwości zastosowania do analizy cieczy in situ na instalacji produkcyjnej lub w laboratorium. Za pomocą pojedynczego urządzenia można monitorować wartości stężenia w różnych punktach pomiarowych i dzięki temu uzyskać maksymalną jakość produktu przy minimalnych kosztach eksploatacji. Przetwornik w wersji przenośnej, z innowacyjną koncepcją dodatkowych pakietów aplikacji i wstępnie skonfigurowanymi punktami pomiarowymi pozwala na dostosowanie przyrządu Teqwave T do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Prosty, szybki i wydajny – analiza cieczy in-situ w czasie rzeczywistym

    • Uniwersalne zastosowanie – jedno urządzenie dla różnych zadań pomiaru stężenia

    • Najwyższe bezpieczeństwo procesu – niezawodny pomiar dzięki trwałemu, bezobsługowemu czujnikowi

    • ...

  • Zastosowanie

    • Dokładny i niezawodny pomiar w falowodzie akustycznym, wykrywane są nawet najmniejsze zmiany wartości mierzonej

    • Chwilowy pomiar stężenia cieczy w różnych punktach pomiarowych na instalacji i w laboratorium.

    Właściwości przyrządu

    • Wysoka dokładność pomiaru,...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Ultrasonic concentration

  • Product headline

    Smart, highly flexible solution for mobile concentration measurement – individually for your process. Easy, fast and efficient – real-time in situ liquid analysis. Temporary concentration measurement of liquids at various measuring points in plant and laboratory.

  • Sensor features

    Versatile applications – one device for changing tasks. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – surveillance of product quality without sampling. Accurate and independent of flow profile. Insertion length: 180 mm (7").

  • Transmitter features

    Customized usage – innovative app concept, easily expendable for changing measuring tasks. Fast, straightforward operation without metrology knowledge – pre-configured measuring points. Efficient plant monitoring – up to 8 hours of mobile operation without external power supply. Robust, portable transmitter with Li-ion battery 2300 mAh. Large color display with 4 operating keys.

  • Średnica nominalna

    Insertion length: 180 mm (7")

  • Wielkości mierzone

    Concentration
    Temperature
    Sound velocity

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Zakres pomiarowy

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Zakres temperatury medium

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Sensor: 0 to 50 °C (32 to 122 °F)
    Transmitter: 0 to 40 °C (32 to 104 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    Stainless steel V4A 1.4571

  • Stopień ochrony

    Sensor: IP68 (with cable plugged in), IP66 (without cable connector)
    Transmitter: IP40

  • Wyświetlacz

    3.5" TFT display with 4 operating keys

  • Zasilacz

    Lithium-ion battery (2300 mAh capacity)

  • Product safety

    CE, C-Tick

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie