©Endress+Hauser
Kluczowe parametry
Temperatura procesu
-200 °C ... 200 °C (-328 °F ... 392 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
1bar abs...24.5 bar abs 15 psi...355.25 psi
Zastosowanie
Wskaźnik zbiornika LT5 jest przeznaczony do stosowania we wszystkich gałęziach przemysłu. Przez wiele lat pracy w szerokim zakresie zastosowań dowiódł swej niezawodności.
Wskazanie poziomu produktów ropopochodnych, takich jak ropa naftowa, nafta, olej lekki i ciężki, olej roślinny, olej palmowy i olej zwierzęcy, ciecze o bardzo dużej lepkości, np. asfalt, niektóre substancje chemiczne (opary żrące / toksyczne mogą być uszczelnione za pomocą cieczy zaporowej).
Temperatura pracy dla wersji niskociśnieniowej: -200...+200°C (-328...+392°F)
Temperatura pracy dla wersji średnio/wysokociśnieniowej: -45...+80°C (-49...+176°F)
Zakres pomiarowy: maks. 30m (100ft)
Błąd pomiaru: ±2mm (± 0.08")
Korzyści
Do wykonania pomiaru nie jest wymagana energia elektryczna
Wbudowany przyrząd do sprawdzania powtarzalności wskazań
Bezpośredni odczyt przy zbiorniku umożliwia łatwe sprawdzenie wskazania poziomu
Może być montowany zbiornikach z dachem stałym, pływającym, dachem stałym i pokryciem pływającym oraz kulistych
Może być stosowany w połączeniu z przetwornikiem analogowym lub cyfrowym w systemach zarządzania parkiem zbiorników
LT5 posiada wbudowany mechanizm zliczający
Standardowy drut prowadzący i uchwyty kotwiące ułatwiają montaż na zbiorniku klienta
Segment Xpert
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Zasada pomiaru
Servo / Float Tank Gauging
Charakterystyka / Aplikacja
Mechanical Tank Gauge for accurate and reliable Level Measurement
Temperatura otoczenia
-20 °C ... +70 °C (-4 °F ... +158 °F)
Temperatura procesu
-200 °C ... 200 °C (-328 °F ... 392 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
1bar abs...24.5 bar abs 15 psi...355.25 psi
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Przyłącze technologiczne
Thread: 1", 1 1/2" Flange: 40A,
Maks. odległość pomiarowa
Wartości umożliwiające zastosowanie
Measuring liquid density: 0.5 - 2.0 g/cm3
Dokumentów: 4
Mechanical tank gauge for measuring liquid level
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
30/09/2024
31/03/2022
30/01/2020
04/10/2018
17/04/2018
Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI01167GEN_0724-00.pdf
Mechanical tank gauge for measuring liquid level
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
30/09/2024
31/03/2022
20/12/2019
04/10/2018
17/04/2018
Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2024
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
BA01264GEN_0724-00.pdf
Mechanical tank gauge for measuring liquid level
EN
PL
Japoński
30/09/2024
06/10/2023
Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2024
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
KA01676GEN_0224-00.pdf
Proservo NMS80, NMS81, Float level gauge LT5, Level switch MPC2
EN
PL
Japoński
11/04/2025
Język:
Angielski
Wersja:
11/04/2025
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
EA01610GEN_0125-00.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Seal O shape, front cover steel/glass
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
56004464
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71269676
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
56004288
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
42
017860-0220
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
42
017860-0221
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
42
017860-0222
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
42
017860-0223
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
42
017860-0224
M & MM pointer assy., Level, Plastic
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
42
017860-0101
Tape negater spring, KAO special
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
80
56004502
Tape negater spring, KAO special
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
80
56004502
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
81
52015582
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
81
017860-5033
Conster spring, 20m (range 16m, 20m)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
81
017860-5035
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
81
017860-5036
Sintering bearing for tape drum
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
82
52016945
Conster drum small, metal, 20m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
017860-0107
Conster drum small, metal, 30m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
017860-0108
Conster drum large, aluminum
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
017860-0401
Conster drum large, aluminum
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
017860-0401
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
85
017860-0001
Indication gear assembly, 2.5m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
85
017860-5401
Indication gear assembly, 5m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
85
017860-5402
Indication gear assembly, 10m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
85
017860-5403
Indication gear assembly, 16m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
85
017860-5404
Indication gear assembly, 20m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
85
017860-5405
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
42
017860-5407
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
80
017860-0213
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
80
017860-0213
Seal, rear cover V6502, LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
70106017
Seal, front cover plastic LT5LP,11/12
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
017860-0119
Drain plug 1/4", SUS304,LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
80
017860-0056
Front cover, steel/glass, LT5 LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71269616
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
017860-5450
Gauge head nipple, SUS316, LT5 LP/LT11
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
80
70106005
Crank handle device LT5, LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
96
71269687
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
80
56004503
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
83
017860-0113
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
83
017860-0111
Conster drum large, plastic,LT5LP, 11/12
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
017860-0106
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
017860-0109
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
017860-5123
Tape drum, crank unit, LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
017860-5124
Union joint, Rc1-1/2 SUS316
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
80
017860-5440
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
83
017860-0318
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
83
017860-0319
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
83
017860-0320
Seal metal for check handle
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
83
017860-0326
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
83
017871-1227
Front cover, steel/glass, LT5 MP/HP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71269625
Internal parts for Check handle, MP/HP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
83
71134086
Coupling, male,for gauge head, MP/HP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
80
017871-1232
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
82
017860-0316
Sprocket + magnet, metric, HP, NBR (LPG)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
70106490
Sprocket + magnet, metric, HP, CR (NH3)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
70106491
Sprocket + magnet, metric, MP, NBR (LPG)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
70106492
Sprocket + magnet, metric, MP, CR (NH3)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
70106493
Tape drum, with hoist-up, MP/HP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
70106495
Tape drum, w/o hoist up, MP/HP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
70106622
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
95
017860-0004
Seal, rear cover, mid. pressure V6502
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
70103511
Crank-up handle device LT5, MP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
96
71269672
Check shaft, medium/high pressure LT16
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
83
56004299
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
56004407
Seal, rear cover, high pressure V6502
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
70103512
Seal, rear cover, middle pressure PTFE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
71413918
Seal, rear cover, high pressure PTFE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
71413919
Crank-up handle device LT5, HP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
96
71269722
Check shaft assembly set, long, HP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
83
017860-0322
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
84
017860-0311
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
56004412
Measuring tape FRT 5m (L 7m) + wire 9m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-0005
Meas. tape FRT 5m(L7m)+PFA coat wire 11m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-0006
Meas. tape FRT 10m(total L 12m)+wire 14m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-0007
Meas. tape FRT 10m(L12m)+PFAcoatwire 16m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-0008
Meas. tape FRT 20m (L 22m)+ wire 24m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-0011
Meas. tape FRT 20m(L22m)+PFAcoatwire 26m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-0012
Meas. tape FRT 30m(total L 32m)+wire 34m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-0013
Meas. tape FRT 30m,1.6mm 316 PTFE coated
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-0014
Measuring tape, BT 30m (total L 75m)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5210
Measuring tape, CRT 10m/BT 5m (L 24m)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5302
Measuring tape, CRT 20m/BT 16m (L 45m)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5304
Measuring tape, CRT 30m/BT 20m (L 65m)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5305
Measuring tape, FRT 5m (L 7m), tape only
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5306
Measuring tape, FRT 10m(L12m), tape only
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5307
Measuring tape, FRT 20m(L 22m),tape only
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5309
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-0210
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-0211
Float LF400, SUS316, 5kg, LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
88
017860-7003
Float LF140, PVC, 2.1kg, w/o ring
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
88
56004367
Float LF140, PVC, 2.4kg, w/o ring
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
88
56004368
Float LF140, 316, 2.1kg, w/o ring
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
88
56004369
Float LF140, 316, 2.4kg, w/o ring
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
88
56004370
Float LF400, SUS316, 8kg, LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
88
017860-7010
Float HF400, SUS316, 8.3kg, MP/HP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
88
017860-7001
Seal, elbow, low pressure, V6502
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
101
70106015
O-ring, bearing, P8, silicon rubber, LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
101
017860-0709
SUS316 bearing, with o-ring 2 piece, LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
102
017860-1259
90' Sh.elbow ASME 1-1/2"Cl.150 RF Al.,LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
104
017860-0018
90' Sh.elbow Rp 1-1/2" SCS14, LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
104
017860-0482
90' Sheave elbow Rp 1-1/2 aluminum, LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
104
017860-5445
Seal, elbow middle pressure V6502
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
101
70106014
SUS316L elbow roller, LP/MP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
103
017860-0704
Sheave elbow packing, LT16/6502
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
101
70103509
O-ring, bearing, PTFE, P10, HP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
101
017860-0707
SUS316 bearing with 2 o-rings, HP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
102
017860-0706
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
103
017860-0705
90’ Sh.elb ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
104
017860-0020
135'Sh.elb ASME 1-1/2"Cl.300 RF iron HP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
104
017860-0022
Washer, T-anchor ANSI 150, SS304, D82
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
91
70106494
Washer, T-anchor, Cl.300, SUS316
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
91
017860-5333
Packing, t-anchor, JIS 10K, V6502
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
91
70106003
Seal, top anchor, ASME Cl.300, V6502
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
91
70106012
Shaft, top-anchor, SUS316
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
93
017860-0808
Top-anchor, SUS316, socket weld-fix, LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
94
017860-0058
Seal T-anchor (Alu housing),thread,V6502
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
91
71269669
Packing, t-anchor, thread, V6502
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
91
70106010
Housing Cap, Aluminum, 1" threaded
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
92
017860-0030
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.150 RF alumi, LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
94
017860-0025
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.150 RF SUS316,LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
94
017860-0026
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
94
017860-0027
Top anchor SUS316 threaded, PT1"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
94
017860-0820
Top-anchor R1 aluminum (ADC6), LP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
94
017860-5471
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
111
017860-0663
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
112
017860-5117
Valve SCS13 ASME 1-1/2" Cl.150 RF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
113
017860-0033
Valve SCS13 ASME 1-1/2" Cl.300 RF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
113
017860-0034
Measuring tape, FRT 30m(L 32m),tape only
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5310
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5501
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5502
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5503
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5504
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5505
Measuring wire, PFA coated, 5m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5506
Measuring wire, PFA coated, 10m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5507
Measuring wire, PFA coated, 16m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5508
Measuring wire, PFA coated, 20m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5509
Measuring wire, PFA coated, 30m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5510
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5430
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
86
017860-5432
Bearing x2, > seal pot, elbow roller
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
105
71134091
Sealpot, elbow roller, PVC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
106
71134090
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
107
017860-0720
Seal liquid, parafin, 2 liter
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
107
017860-5452
Seal pot PVC/PVC, JIS 10K 40A FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
108
52017100
Seal pot SGP/AC4A, Rp 1-1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
108
52017103
Seal pot SGP/AC4A, JIS 10K 40A RF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
108
52017104
Seal pot 316/316, Rp 1-1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
108
52017110
Seal, elbow middle pressure PTFE
Kod zamówieniowy
71413922
Seal, elbow HP/balancer MP, PTFE
Kod zamówieniowy
71413924
Seal, top anchor, JIS 10K, PTFE
Kod zamówieniowy
71413928
Seal, top anchor, ASME Cl.300, PTFE
Kod zamówieniowy
71413930
Seal, top anchor, JIS 10K, PTFE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
91
71413928
Seal, top anchor, ASME Cl.300, PTFE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
91
71413930
Seal, elbow middle pressure PTFE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
101
71413922
Seal, elbow HP/balancer MP, PTFE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
101
71413924
Seal pot 316/316, JIS 10K 40A RF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
108
52017111
Cover elbow Alu, packing, plug
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
101
56004354
Guide wire, strand, SUS316, 12m x 2
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
71134089
Guide wire, strand, PFA coated, 24m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-0047
Guide wire, strand, PFA coated, 36m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-0048
Guide wire, strand, PFA coated, 44m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-0049
Guide wire, strand, PFA coated, 64m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-0050
Guide wire, strand, PFA coated, 14m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-5464
Guide wire, strand, SUS316, 14m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-5516
Guide wire, strand, SUS316, 24m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-5517
Guide wire, strand, SUS316, 36m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-5518
Guide wire, strand, SUS316, 44m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-5519
Guide wire, strand, SUS316, 64m
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-5520
Guide wire, solid, SUS316, 7m x 2
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-5521
Guide wire, solid, SUS316, 12m x 2
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-5522
Guide wire, solid, SUS316, 18m x 2
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-5523
Guide wire, solid, SUS316, 22m x 2
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-5524
Guide wire, solid, SUS316, 32m x 2
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-5525
Wire hook SS400, bolt, nut PVC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
52016949
Wire hook SUS316, bolt, nut PVC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
52016951
Anchor hook SS400, bolt, nut SUS316L
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-5441
Anchor hook SUS316, bolt, nut SUS316L
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
87
017860-5442
Wire guide socket, FRT instal. Rc 1-1/2
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
80
017860-0721
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
80
017860-5420
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko