Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Stacja Profile Vision Compact SPV350

Stacja Profile Vision Compact SPV350

Detekcja rozdziału faz i pomiar profilu gęstości w zbiornikach separacyjnych

SPV350
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Zastosowanie

Stacja Profile Vision Compact daje użytkownikom możliwość dokładnej obserwacji procesów separacji. Jest to doskonałe rozwiązanie, umożliwiające pełną kontrolę rozdziału faz i warstw emulsji mediów o różnej gęstości. System pozwala na łatwą i przejrzystą, ciągłą wizualizację profilu gęstości i poziomu rozdziału faz. Wyniki pomiaru mogą być szybko przesłane do systemu DCS, celem optymalizacji procesu i kontroli aplikacji.

Stacja Profile Vision Compact służy do obliczania i monitorowania granicy faz i grubości warstwy emulsji mediów o różnych gęstościach w zbiorniku separacyjnym. Typowe zastosowania stacji Profile Vision Compact to separacja grawitacyjna dwóch lub kilku mediów w zbiornikach różnego typu, m.in.: separatory, odsalacze, separatory wody, reaktory, alkilacja HF, kolumny odpędowe HF, zbiorniki osadowe, zbiorniki myjące itd.
Stacja Profile Vision Compact powinna być instalowana w bezpiecznym otoczeniu (nie w obszarach niebezpiecznych, czy zagrożonych wybuchem).

Korzyści

  • Precyzyjna informacja dzięki ciągłemu pomiarowi granicy faz i profilu gęstości w całym zakresie pomiarowym

  • Niezawodny monitoring maksymalnie 5 wielosekcyjnych zbiorników separacyjnych

  • Doskonała adaptacja charakterystycznych parametrów medium mierzonego do zmiennych warunków procesu

  • Prosta integracja interfejsu użytkownika z systemami sterowania procesem za pomocą protokołu Modbus TCP lub OPC UA

  • Szczegółowe alarmy i ostrzeżenia umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji i działań korygujących