Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Rozwiązania WirelessHART

Rozwiązania WirelessHART, prosta integracja ruchomych, zmieniających się i zdalnych punktów pomiarowych

Rozwiązania WirelessHART
5 Produkty
Filtr X icon

Rozwiązania WirelessHART

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

About Rozwiązania WirelessHART

WirelessHART to niezwykle elastyczna metoda integracji punktów pomiarowych w systemy monitorujące. Można ją wdrażać w układach regularnie podlegających rozbudowie, takich jak głowice eksploatacyjne, znajdujących się nieustannie w ruchu oraz na maszynach obracających się lub poruszających. Ponieważ systemy organizują się samoczynnie, ich skonfigurowanie, zintegrowanie i uruchomienie wymaga niewiele czasu. Adapter Endress+Hauser umożliwia szybkie udostępnienie komunikacji z użyciem protokołu WirelessHART na potrzeby istniejących urządzeń 4–20 mA.

Zasada działania

System WirelessHART składa się z bramy, która podłączona jest do systemu monitorującego i do nawet 250 przemysłowych urządzeń WirelessHART. Adapter Endress+Hauser umożliwia włączenie dowolnego urządzenia HART lub 4–20 mA do sieci bezprzewodowej, podobnie jak modułów wyświetlaczy urządzeń. Aparatura przesyła zmierzone wartości w regularnych odstępach czasu do bramy, która je gromadzi i udostępnia podłączonej aplikacji. FieldCare , oprogramowanie do konfiguracji urządzeń, to oprogramowanie, którego można użyć do skonfigurowania sieci.

Korzyści

  • Szybka i elastyczna instalacja
  • Odpowiednie do stosowania na ruchomym i obracającym się wyposażeniu
  • Odpowiednie dla mobilnych instalacji podlegających zmianom
  • Pozwala pominąć przeszkody i zintegrować w systemie trudno dostępne punkty pomiarowe
  • Modernizuje starsze technologie