Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

System ochrony zbiorników przed przelaniem SOP300

Niezawodny i bezpieczny system ochrony zbiorników przed przelaniem

  • System ochrony zbiorników przed przelaniem SOP300, szafa operatorska ©Endress+Hauser

    System ochrony zbiorników przed przelaniem SOP300, szafa operatorska

  • Przykład aplikacji: System ochrony zbiorników przed przelaniem SOP300 ©Endress+Hauser

    Przykład aplikacji: System ochrony zbiorników przed przelaniem SOP300

  • Przykład aplikacji: System ochrony zbiorników przed przelaniem SOP300 ©Endress+Hauser

    Przykład aplikacji: System zarządzania parkiem zbiorników i ochrony zbiorników przed przelaniem SOP300

  • Polityka ochrony zbiorników przed przelaniem ©Endress+Hauser

    Polityka ochrony zbiorników przed przelaniem

  • Dostępne systemy ochrony zbiorników przed przelaniem ©Endress+Hauser

    Dostępne systemy ochrony zbiorników przed przelaniem

  • System ochrony zbiorników przed przelaniem SOP300: komunikat błędu na ekranie ©Endress+Hauser

    Komunikat błędu na ekranie panelu operatorskiego systemu ochrony zbiorników przed przelaniem SOP300

  • Ekran aplikacji do obsługi systemu ochrony zbiorników przed przelaniem SOP300 ©Endress+Hauser

    Ekran aplikacji do obsługi systemu ochrony zbiorników przed przelaniem SOP300

System ochrony zbiorników przed przelaniem zgodny z zaleceniami API2350 i WHG. Jest to automatyczny system wykrywający przepełnienie i nieszczelności zbiornika, suchobieg pompy oraz pozwalający na ręczne inicjowanie testu sprawności obwodu bezpieczeństwa. W razie przekroczenia zadanego poziomu maksymalnego i minimalnego, wykrycia nieszczelności uruchamiana jest sygnalizacja wizualna i dźwiękowa, a odpowiednie komunikaty są wyświetlane na ekranie. System obejmuje automatyczne testy kontrolne i może obsługiwać terminale zawierające do 128 zbiorników. Możliwość tworzenia i eksportowania raportu z testów sprawności obwodu blokadowego.

Korzyści

  • Wysoki stopień pewności i niezawodności: rozwiązanie niezależne od urządzeń i metod stosowanych w systemie pomiaru poziomu, zgodne z zaleceniami API2350.

  • Inwestycja przyszłościowa, ponieważ rozwiązanie jest modułowe, skalowalne, z możliwością rozbudowy.

  • Wbudowana automatyczna procedura testów sprawności obwodu bezpieczeństwa skraca czas uruchomienia i konserwacji.

  • Alarmy i ostrzeżenia pomagają operatorowi szybkie podejmowanie decyzji i odpowiednich działań.

  • Prosta integracja z systemami nadzoru, pozwalająca na zdalne monitorowanie za pomocą standardowych protokołów komunikacji obiektowej. m.in. Modbus TCP.

  • Skrócenie czasu projektowania i rozruchu, a także niższe koszty konserwacji.

Zastosowanie

System ochrony zbiorników przed przelaniem służy do realizacji funkcji bezpieczeństwa polegającej na monitorowaniu krytycznych poziomów medium w zbiornikach (HH, H, L, LL). Istnieje również możliwość monitorowania nieszczelności zbiorników zamkniętych i otwartych. Do monitorowania powinny być zastosowane odpowiednie czujniki. Szafa sterująca systemu ochrony zbiorników przed przelaniem powinna być instalowana w bezpiecznym otoczeniu (nie w obszarach niebezpiecznych, czy zagrożonych wybuchem). Zalecane jest instalowanie szafy w suchym i klimatyzowanym pomieszczeniu.

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości