Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie produktuiTHERM CompactLine TM311

iTHERM CompactLine TM311

Termometr kompaktowy Pt100 z przetwornikiem IO-Link i 4–20 mA lub wyjściem Pt100, programowany za pomocą komputera PC lub tabletu

TM311
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
5-letnia gwarancja

Zaprojektowana z myślą o zaufaniu

Nasze instrumenty z serii Fundamental Selection objęte są przedłużoną 5-letnią gwarancją – to wyraźny znak naszego zaufania do ich długoterminowej niezawodności i wydajności.

W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego możesz liczyć na szybką wymianę i minimalne formalności – zapewniając spokój ducha w najważniejszych momentach i pomagając utrzymać płynność operacyjną.

Obowiązują warunki gwarancji

Przedłużona gwarancja podlega określonym warunkom. Szczegóły można znaleźć w lokalnie obowiązujących Ogólnych Warunkach Handlowych (GTC) na odpowiedniej stronie naszego serwisu.

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    class A acc. to IEC 60751

  • Czas odpowiedzi

    t50 = 1 s
    t90 = 1.5 s

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Zakres temperatur pracy

    PT 100:
    -50 °C ...200 °C
    (-58 °F ...392 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 600,00 mm (23,62'')

Zastosowanie

Kompaktowy termometr przemysłowy do pomiaru temperatury w procesach technologicznych za pomocą szybkiego czujnika Pt100 (klasy A, 4-przewodowego).
Dostępny w wykonaniu z bezpośrednim podłączeniem Pt100 lub z przetwornikiem pomiarowym IO Link i 4-20mA.
Tryb komunikacji (IO-Link lub 4–20 mA) jest wykrywany automatycznie po podłączeniu przetwornika.

  • Uniwersalny termometr kompaktowy, szczególnie dedykowany do zastosowań o wysokich wymaganiach higienicznych i aseptycznych w przemyśle spożywczym, produkcji napojów i farmaceutycznym. Zapewnia wygodną standaryzację wyposażenia dla producentów maszyn i urządzeń oraz dostawców instalacji technologicznych

  • Zakres pomiarowy: -50...+200 °C (-58 ... +392 °F)

  • Zakres ciśnienia: do 50 bar (725 psi)

  • Stopień ochrony: IP69

  • Wyjście

Korzyści

  • Szybki montaż i proste uruchomienie:
    - Kompaktowa konstrukcja o niewielkich rozmiarach, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej
    - Złącze M12 o stopniu ochrony IP69: łatwe podłączenie elektryczne
    - Pt100, podłączenie 4-przewodowe lub wyjście uniwersalne (IO-Link / 4–20 mA)
    - Konfigurowany zakres pomiarowy

  • Doskonałe parametry metrologiczne dzięki innowacyjnej technologii wykonania czujnika:
    - Bardzo krótkie czasy odpowiedzi
    - Wysoka dokładność pomiaru, nawet przy małej głębokości zanurzeniowej
    - Wyższa dokładność pomiaru dzięki wbudowanej funkcji linearyzacji charakterystyki czujnika w przetworniku

  • Kompatybilność z wymogami bezpieczeństwa i sanitarnymi:
    - Bezpieczeństwo zgodne z PN-EN 610101-1 oraz CSA C/US
    - Kompatybilność elektromagnetyczna zgodna z NAMUR NE21
    - Informacje diagnostyczne zgodnie z NAMUR NE43
    - Higieniczna konstrukcja z dopuszczeniem 3-A
    - Dopuszczenie do stosowania w przemyśle okrętowym

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products