©Endress+Hauser
Następca
Metryczny termometr RTD/TC ze spawaną osłoną termometryczną do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka / Aplikacja
metric style modular temperature assembly universal range of application suitable for hazardous areas suitable for high process pressures threaded process connection with neck to use with thermowell
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
Średnica zewnętrzna osłony
Insert Diameter 3,0 mm (0,12'') 6,0 mm (0,24'')
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Materiał osłony
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) Alloy 600
Przyłącze technologiczne
male thread: G1/2" NPT1/2" M14x1.5 M18x1.5
Chropowatość powierzchni Ra
Zakres temperatur pracy
Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 800 °C (max. 1.472 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Błąd pomiaru
class 1 acc. to IEC 60584
Czas odpowiedzi
depending on configuration t50 = 1 s t90 = 2 s
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Dopuszczenia Ex
ATEX II NEPSI IECEx NEPSI EAC Ex
Certyfikaty
Gost Metrology SIL (transmitter only)
Najczęściej pobierane
Omnigrad S TR88, TC88
Karta katalogowa
Modułowy termometr z opcjonalnym wkładem RTD lub TC
EN
PL
CS DE ES FR HR IT JA PT RU ZH
28/05/2021
17/01/2019
21/04/2015
15/04/2015
10/12/2012
Język:
Polski
Wersja:
21/04/2015
Rozmiar pliku:
793.9 KB
Nazwa pliku:
TI01098TPL_0315.pdf
Dokumentów: 29
Omnigrad S TC88
Karta katalogowa
Termopara szyjkowa przystosowana do pracy w trudnych warunkach procesowych
EN
PL
Niemiecki Włoski Japoński Rosyjski Chiński
01/02/2010
29/08/2005
Język:
Polski
Wersja:
29/08/2005
Rozmiar pliku:
489.5 KB
Nazwa pliku:
Ti279tpl.pdf
Omnigrad S TR88, TC88
Karta katalogowa
Modułowy termometr z opcjonalnym wkładem RTD lub TC
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Chorwacki Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
28/05/2021
17/01/2019
21/04/2015
15/04/2015
10/12/2012
Język:
Polski
Wersja:
21/04/2015
Rozmiar pliku:
793.9 KB
Nazwa pliku:
TI01098TPL_0315.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Język:
Polski
Wersja:
28/03/2023
Rozmiar pliku:
454.5 KB
Nazwa pliku:
XA00072RPL_1623-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Wkłady RTD/TC i termometry przewodowe ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Język:
Polski
Wersja:
30/03/2023
Rozmiar pliku:
456.5 KB
Nazwa pliku:
XA00100RPL_1823-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
PL
Chiński
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
30/08/2023
Rozmiar pliku:
474.5 KB
Nazwa pliku:
XA02109TEN_0323-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
173.5 KB
Nazwa pliku:
XA02111TEN_0120.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
PL
Rosyjski
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
453.6 KB
Nazwa pliku:
XA01459TEN_0324-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki Chiński
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
04/08/2017
Język:
Polski
Wersja:
27/01/2025
Rozmiar pliku:
466.2 KB
Nazwa pliku:
XA00044RPL_2125-00.pdf
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
04/02/2025
Rozmiar pliku:
18.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
O-Ring 44,17x1,78 NBR70 labs free Bl
Kod zamówieniowy
71009889
Gasket 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Kod zamówieniowy
52028179
Kod zamówieniowy
60017971
Housing filter plastic F15, 3 pieces
Kod zamówieniowy
71043745
Connector 4p M20/M12 150mm
Kod zamówieniowy
71313382
Fieldbus connector PA M20;M12;150mm
Kod zamówieniowy
71090687
Zest. pierścieni miedzian. G1/2",(10szt)
Kod zamówieniowy
71367414
Pierścienie uszczeln. Cu G3/4",(10 p)
Kod zamówieniowy
71367420
Spare parts kit copper ring M18
Kod zamówieniowy
71438347
Spare parts kit copper ring M20x1.5
Kod zamówieniowy
71367425
Zestaw uszczelki D21/di 10xgreen,10p
Kod zamówieniowy
71367427
Fixing kit cpl.TMT8x/7x EU (european)
Kod zamówieniowy
71044061
Przewód kompensacyjny TC IEC 2x typ K
Kod zamówieniowy
71389488
Przew. kompensacyjne TC IEC 2x typ J
Kod zamówieniowy
71389497
Wkład termometryczny TPC100
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
TPC100-
Szyjka wydłużająca dla osłony TN15
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
TN15-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
TA50-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20A-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20B-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20D-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20J-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20W-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA21E-
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT85-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT84-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Spare parts kit O-ring TA20R
Kod zamówieniowy
71586415
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT85-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT84-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Wyświetlacz dla przetwornik. głowicowych
Oprogramowanie ReadWin 2000
Kod zamówieniowy
READWIN-
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
Kod zamówieniowy
71182602
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30P-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30E-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30D-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30A-
iTEMP TMT181, przetwornik PCP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT181-
Przetw. temperatury iTEMP TMT182 HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT182-
iTEMP TMT184, Profibus PA, głowicowy
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT184-
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Kod zamówieniowy
71312729
Pasta termo-przewodzaca FDA-conform 30g
Kod zamówieniowy
71249291
Term.block DIN B (42mm) 2 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111510
Term.block DIN B (42mm) 4 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111514
Modem konfiguracyjny TXU10
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko