Przegląd korzyści
-
Posiadasz system z urządzeniami 4-przewodowymi i nadal chcesz korzystać z zalet 2-przewodowego przetwornika Liquiline Compact CM82 (kompaktowa konstrukcja, technologia Memosens, interfejs Bluetooth, możliwość zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem)? W takim razie zestaw ten jest właśnie dla Ciebie, gdyż wskaźnik obiektowy RIA46 może zasilać jednocześnie nawet dwa przetworniki CM82. Umożliwia to skonfigurowanie dwóch punktów pomiarowych z przetwornikiem CM82 i dowolną kombinacją czujników pH, redoks i przewodności z technologią Memosens w systemie 4-przewodowym.
-
Zastosowanie 2-przewodowego przetwornika CM82 w systemie 4-przewodowym
Dzięki wbudowanemu zasilaczowi pętli prądowej, 4-przewodowy wskaźnik obiektowy RIA46 może zasilać jeden lub nawet dwa 2-przewodowe przetworniki pomiarowe serii Liquiline CM82. Umożliwia to wykorzystywanie przetwornika obiektowego charakteryzującego się kompaktową, trwałą konstrukcją w systemie o czteroprzewodowej architekturze.
-
Prawdziwie wieloparametrowy przetwornik pomiarowy z technologią Memosens
Liquiline Compact CM82 to wieloparametrowy przetwornik pomiarowy, który może współpracować z czujnikami pH, redoks, przewodności i tlenu rozpuszczonego. Dzięki technologii Memosens i funkcji automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, możesz błyskawicznie wymienić uszkodzony czujnik lub podłączyć czujnik służący do pomiaru innego parametru.
-
Komunikacja Bluetooth (opcja)
Możesz połączyć się z przetwornikiem CM82 za pomocą smartfona lub tabletu poprzez interfejs Bluetooth. Umożliwia to wygodne, zdalne uruchomienie i obsługę punktów pomiarowych z przetwornikiem CM82, jak również odczyt wartości zmierzonych i informacji o samym czujniku. Wskaźnik RIA46 może także służyć do wyświetlania wartości zmierzonych przez podłączone czujniki obiektowe.
-
Prezentacja komunikatów statusu
Przetwornik CM82 jest wyposażony w czerwono/zielone kontrolki LED, które ciągle sygnalizują status diagnostyki przetwornika i podłączonego czujnika, co umożliwia szybką i łatwą weryfikację statusu na obiekcie.
-
Możliwość stosowania w strefie zagrożonej wybuchem
Dzięki międzynarodowym dopuszczeniom, m.in. IECEx, ATEX, oraz CSA, przetwornik Liquiline Compact CM82 może być używany w obszarach zagrożonych wybuchem. Dlatego CM82 może być zainstalowany w obszarze zagrożonym wybuchem nawet jeśli wskaźnik RIA46 jest zainstalowany w obszarze niezagrożonym wybuchem.
Szczegółowe informacje dot. pakietu
Komponenty i wstępna konfiguracja
-
Komponenty można konfigurować w ramach pakietu w koszyku
-
Komponenty1
- F
- L
- E
- X
Przetwornik 1-kanałowy
Liquiline Compact CM82Oznaczenia zgodności:CM82- _ _ _ _ _ _ _ _ -
2
- F
- L
- E
- X
RIA46
Wskaźnik obiektowy z przetwornikiem sygnałów pomiarowychOznaczenia zgodności:RIA46- _ _ _ _
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Przetwornik 1-kanałowy
Liquiline Compact CM82
Liquiline Compact CM82 to najmniejszy przetwornik pomiarowy dla czujników Memosens. Jego smukła obudowa mierzy tylko 11 cm długości oraz 2 cm szerokości, włącznie z bezstykowym, bezpośrednim podłączeniem dla sensora. Razem z czujnikiem, przetwornik pasuje do większości armatur montażowych, będąc przy tym dziecinnie łatwy w montażu. Poprzez unikalnie bezpieczne połączenie Bluetooth możliwe jest parametryzowanie i kalibrowanie podłączonych czujników poprzez smartfon/tablet, wygodnie i intuicyjnie (Smartblue App).
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector
-
Montaż
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Charakterystyka
Liquiline CM82 is a two-wire transmitter for all areas of process engineering
-
Konstrukcja
Liquiline CM82 is optionally equipped with Bluetooth for comfortable remote commissioning via Smartphone/Tablets
-
Materiał
Housing, cover: Peek 151
Strain relief: EPDM
Axial ring Peek 450 G -
Wymiar
Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
Length: 114.7 mm (4.52 inch) -
Podłączenie
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Stopień ochrony
IP67, IP68, NEMA Type 6
-
Wielkości wejściowe
One channel transmitter
-
Wyjście
4 to 20 mA, HART
-
Dodatkowe dopuszczenia
CE, CSA C/US GP
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector
-
Montaż
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Charakterystyka
Liquiline CM82 is a two-wire transmitter for all areas of process engineering
-
Konstrukcja
Liquiline CM82 is optionally equipped with Bluetooth for comfortable remote commissioning via Smartphone/Tablets
-
Materiał
Housing, cover: Peek 151
Strain relief: EPDM
Axial ring Peek 450 G -
Wymiar
Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
Length: 114.7 mm (4.52 inch) -
Podłączenie
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Stopień ochrony
IP67, IP68, NEMA Type 6
-
Wielkości wejściowe
One channel transmitter
-
Wyjście
4 to 20 mA, HART
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector
-
Montaż
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Charakterystyka
Liquiline CM82 is a two-wire transmitter for all areas of process engineering
-
Konstrukcja
Liquiline CM82 is optionally equipped with Bluetooth for comfortable remote commissioning via Smartphone/Tablets
-
Materiał
Housing, cover: Peek 151
Strain relief: EPDM
Axial ring Peek 450 G -
Wymiar
Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
Length: 114.7 mm (4.52 inch) -
Podłączenie
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Stopień ochrony
IP67, IP68, NEMA Type 6
-
Wielkości wejściowe
One channel transmitter
-
Wyjście
4 to 20 mA, HART
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
All sectors, supporting all sensors with the blue Memosens plug-in head, enviromental sector
-
Montaż
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Charakterystyka
Liquiline CM82 is a two-wire transmitter for all areas of process engineering
-
Konstrukcja
Liquiline CM82 is optionally equipped with Bluetooth for comfortable remote commissioning via Smartphone/Tablets
-
Materiał
Housing, cover: Peek 151
Strain relief: EPDM
Axial ring Peek 450 G -
Wymiar
Diameter: 18.95 mm (0.75 inch)
Length: 114.7 mm (4.52 inch) -
Podłączenie
Connection of digital sensors with Memosens-Protocol
-
Wielkości wejściowe
One channel transmitter
-
Wyjście
4 to 20 mA, HART
RIA46
Wskaźnik obiektowy z przetwornikiem sygnałów pomiarowych
Wskaźnik obiektowy do wyświetlania, analizowania i obliczania analogowych wartości mierzonych. Możliwość zasilania czujników 2-przewodowych przez wbudowany zasilacz pętli prądowej. Uniwersalne wejścia pomiarowe umożliwiają podłączenie czujników prądowych, napięciowych, rezystancyjnych, termometrów RTD i termopar. Monitorowanie i sygnalizacja przekroczenia wartości granicznych poprzez wyjścia przekaźnikowe. Sygnały procesowe mogą być przesyłane przez wyjścia analogowe. Zintegrowany pakiet aplikacyjny do pomiaru różnicy ciśnień umożliwia łatwe i szybkie uruchomienie punktu pomiarowego w aplikacjach pomiarowych różnicy ciśnień.
-
Zasada pomiaru
Indicators with control unit
-
Zasada działania
Field meter with control unit
-
Funkcja
Display
Loop Power Supply
Transmitter Functionality
Barrier
Signal Isolation
Calculation
Limit Alarm -
Wyświetlacz
Multicolor backlight LCD
White/black/yellow
Bargraph
Unit
TAG
Alarm warning in plain text -
Power Supply
20...250V AC/DC
-
Typ sygnału wejściowego
2 x universal (U, I, R, RTD, TC)
-
Typ sygnału wyjściowego
2 x analogue output (I, U) 1 x loop power supply
-
Typ sygnału wyjściowego
2 x analogue output (I, U) 1 x loop power supply
-
Software functions
Linearization
Minimum value per channel
Maximum value per channel
Calculation
Band value monitoring -
Certyfikaty i dopuszczenia
ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
CSA General Purpose
CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
TIIS [Ex ia] IIC
NEPSI [Ex ia] IIC
UK II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC -
SIL
2
-
Panel mounting
field
-
Zasada pomiaru
Display
-
Funkcja
Display
Loop Power Supply
Transmitter Functionality
Barrier
Signal Isolation
Calculation
Limit Alarm -
Certyfikaty
ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C
CSA AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
FM AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
UR C/US -
Wejście
2 x universal (U, I, R, RTD, TC)
-
Wyjście
2 x analogue output (I, U)
1 x loop power supply -
Wyjście przekaźnikowe
2 x changeover contact
1 x open collector -
Zasilacz pomocniczy / zasilacz pętli prądowej
20...250V AC/DC
-
Wymiary (WxHxD)
Field housing:
199 x 133 x 96 mm
(7.83" x 5.24" x 3.78") -
Oprogramowanie
Linearization
Minimum value per channel
Maximum value per channel
Calculation
Band value monitoring -
Działanie
3 keys
Interface CDI to USB at PC + configuration software FieldCare -
Wyświetlacz
Multicolor backlight LCD
White/black/yellow
Bargraph
Unit
TAG
Alarm warning in plain text