Pozbawiona szkła, cyfrowa elektroda pH Memosens CPS47D

Memosens CPS47D - Cyfrowy czujnik pH, nie zawierający szkła, z dozowaniem ciekłego elektrolitu KCl ©Endress+Hauser

Memosens CPS47D - Czujnik pH z systemem referencyjnym wypełnionym ciekłym elektrolitem KCl, diafragmą ceramiczną i króccem do uzupełniania KCL

Wartość pH cieczy można obliczyć z wykorzystaniem potencjometrycznej metody pomiaru. W filmie pokazano zasadę i sposób pomiaru z wykorzystaniem tej metody.

Memosens przekształca zmierzoną wartość na sygnał cyfrowy i przesyła ją do przetwornika bez połączenia stykowego. W filmie pokazano, w jaki sposób Memosens usprawnia sterowanie procesem i konserwację.

Elektroda Memosens ISFET dla branży chemicznej, biotechnologicznej i spożywczej

Wysokiej klasy czujnik cyfrowy Memosens CPS47D - system referencyjny z ciekłym elektrolitem KCl, dla mediów o niskiej przewodności lub o wysokiej zawartości rozpuszczalników organicznych.Dzięki konstrukcji czujnika, możliwy jest dokładny pomiar nawet w aplikacjach z mediami często i szybko się zmieniającymi.Trzon elektrody nie ulega złamaniom, dlatego zapewnia najlepsze bezpieczeństwo produktu.Dzięki technologii cyfrowej Memosens czujnik łączy maksymalną integralność procesu i danych z prostą obsługą. Jest odporny na korozję i wilgoć, umożliwia wykonanie kalibracji w warunkach laboratoryjnych i prewencyjną diagnostykę.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Bezpieczeństwo produktu dzięki odporności elektrody na załamanie

    • Odporność na zatrucie dzięki ciągłemu uzupełnianiu elektrolitu pośredniczącego i oddzielnej elektrodzie odniesienia

    • Odpowiedni do stosowania również w trakcie sterylizacji za pomocą gorącej...

  • Zastosowanie

    Media o wysokiej zawartości rozpuszczalników organicznych lub o bardzo niskiej przewodności:


    • Przemysł chemiczny, pomiar mediów z tendencją do blokowania czujnika
    • Energetyka, np. woda zasilająca kocioł
    • Biotechnologia, np. woda do iniekcji


    Posiada...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    ISFET sensor

  • Aplikacja

    High accuracy, clogging media, high concentration of organic solvents, low conductivities

  • Charakterystyka

    Sterilizable and autoclavable ISFET sensor for pH measurement
    Digital with Memosens technology

  • Reference

    Liquid KCl

  • Zakres pomiarowy

    pH 0 to 14

  • Materiał

    Sensor shaft: PEEK
    Seals: FFKM
    Junction: ceramic

  • Wymiar

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft lengths: 120, 225 and 360 mm
    (4.72, 8.86 and 14.17 inch)

  • Temperatura procesu

    -15 to 135 °C (5 to 275 °F)

  • Ciśnienie procesu

    Max. 11 bar abs at 100 °C
    (Max. 160 psi at 212 °F)

  • czujnik temperatury

    Pt1000

  • Podłączenie

    Inductive, digital connection head with Memosens technology

  • Stopień ochrony

    IP 68 (10 m (33 ft) water column, 25 °C (77 °F), 45 days)

  • Dodatkowe dopuszczenia

    3-A, FDA compatible
    EHEDG Typ EL Class I aseptic
    ASME BPE-2018
    Regulation (EC) No. 1935/2004
    USP <87>, USP <88> Class VI, 121 °C (250 °F)

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification