Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Unifit CPA842 - Armatura w wykonaniu higienicznym dla czujników pH/redoks, tlenu i wzrostu komórek

Armatura procesowa
Unifit CPA842

Armatura w wykonaniu higienicznym dla przemysłu biotechnologicznego, spożywczego i produkcji napojów

CPA842
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Temperatura procesu

    -15 to 140 °C (5 to 280 °F)

  • Ciśnienie procesu

    16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F)

Zastosowanie

Armatura procesowa Unifit CPA842 spełnia najwyższe wymagania obejmujące możliwość sterylizacji i czyszczenia w procesie. Zapewnia łatwy montaż czujników pH/redoks, tlenu przewodności lub wzrostu komórek, w aplikacji aseptycznych i higienicznych, w zbiornikach i rurociągach. Unifit został skonstruowany zgodnie z wymaganiami EHEDG, 3-A, ASME BPE, FDA i USP 88 class [klasa] VI.

Unifit CPA842 jest dedykowana dla montażu stałego w zbiornikach i rurociągach, w takich branżach jak:

  • Przemysł spożywczy

  • Przemysł farmaceutyczny, biochemiczny i kosmetyczny

  • Przemysł chemiczny

Możliwość stosowania dla ciśnień do 16 bar (wersje ze stali kwasoodpornej).

Korzyści

  • Konstrukcja higieniczna zgodna z EHEDG class I, norma 3-A: 74-05, FDA, ASME BPE i USP 88 class VI zapobiegająca zanieczyszczeniu krzyżowemu

  • Eliminacja ryzyka zanieczyszczenia dzięki specjalniej konstrukcji uszczelnienia elektrody

  • Powierzchnia polerowana elektrolitycznie (Ra=0.38 µm lub 0.76 µm) zmniejsza pozostałości produktu w przypadku mediów tworzących osady

  • Nadaje się do stosowania w instalacjach czyszczenia chemicznego (CIP) oraz sterylizacji parą (SIP)

  • Różnorodne przyłącza procesowe w wykonaniu higienicznym umożliwiają adaptację do wszystkich zastosowań procesowych

Poprzednia wersja

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia