Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
Max. 150 °C (302 °F)
-
Ciśnienie procesu
Max. 10 bar (145 psi)
Zastosowanie
Armatura zanurzeniowa Dipfit CPA140 jest przeznaczona dla wszystkich zastosowań z mediami agresywnymi. Dzięki przyłączu kołnierzowemu bezpieczny montaż Dipfit w instalacji technologicznej, możliwość podłączenia trzech elektrod. Zamknięcie bagnetowe zapewnia łatwy montaż czujnika nawet w mediach o dużej lepkości lub mediach zawierających cząstki stałe: oszczędność czasu obsługi i ponownej kalibracji.
Dipfit CPA140 znajduje zastosowanie w:
Przemyśle chemicznym
Przemyśle petrochemicznym
Przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym
Elektrowniach i spalarniach odpadów
Metalurgii ekstracyjnej i przetwórstwie metali
Korzyści
Szybki montaż i demontaż uchwytu elektrod na zamek bagnetowy
Dostępne różne typy kołnierzy (DIN, ANSI, JIS): uniwersalne podłączenie do instalacji procesowej
Redukcja kondensacji pary wodnej wewnątrz armatury dzięki filtrowi z Goretexu
Trzy gniazda do zamontowania elektrod pH/ redoks i czujnika temperatury oraz głowicy czyszczącej
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Dipfit CPA140 Karta katalogowa
Armatura zanurzeniowa z przyłączem kołnierzowym do montażu czujników w
trudnych warunkach procesowychEN PL 31/08/201801/09/1998Język:
Polski
Wersja:
31/08/2018
Rozmiar pliku:
760.3 KB
Nazwa pliku:
TI00178CPL_1318.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Dipfit CPA140 Instrukcja obsługi
Armatura zanurzeniowa dla czujników pH / redoks
EN PL 31/08/201801/09/1998Język:
Polski
Wersja:
31/08/2018
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA00178CPL_1318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Spare parts kits for Dipfit CPA140 immersion assemblies
Seals
EN PL 10/06/2025Język:
Angielski
Wersja:
10/06/2025
Rozmiar pliku:
471.8 KB
Nazwa pliku:
EA01622CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Cleanfit CPA140 and CPA240
Spare parts kits for immersion assembly and flow assembly for 12 mm sensors
EN PL 22/09/202514/02/2022Język:
Angielski
Wersja:
22/09/2025
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
EA01415CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Język:
Angielski
Wersja:
02/02/2026
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Język:
Niemiecki
Wersja:
02/02/2026
Rozmiar pliku:
4.3 MB
Nazwa pliku:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Język:
Japoński
Wersja:
23/03/2017
Rozmiar pliku:
34.8 MB
Nazwa pliku:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
01/12/2021
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Język:
Japoński
Wersja:
08/02/2024
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJęzyk:
Angielski
Wersja:
02/12/2021
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-