Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
OUSAF22 służy do kontroli barwy i czystości produktu w strefach zagrożenia wybuchem i w procesach higienicznych.

Czujnik do oznaczania barwy cieczy
OUSAF22

Czujnik absorpcyjny bliskiej podczerwieni/światła widzialnego do kontroli barwy i czystości produktu

OUSAF22
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Colorimetry

  • Aplikacja

    Color measurement (APHA/Hazen, EBC, ASBC, ASTM, ICUMSA,...)

  • Zakres pomiarowy

    0 to 2.5 AU

  • Materiał

    Sensor housing: Stainless Steel 316L

  • Temperatura procesu

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Ciśnienie procesu

    Max. 100 bar (1450 psi)
    (depending on flow through assembly)

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb
    FM Cl.1, Div. 1, Group B, C, D

  • Stopień ochrony

    IP65 (NEMA 4)