Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
-15 to 130 °C (5 to 266 °F)
-
Ciśnienie procesu
Max. 12 bar at 100 °C (175 psi at 212 °F)
Zastosowanie
Armatura Cleanfit 450 ze sterowaniem ręcznym to podstawowa wersja armatury wysuwalnej. CPA450 posiada zawór kulowy do niezawodnego odcięcia elektrod od medium procesowego, co ułatwia ich konserwację. Serwisowanie lub wymiana elektrod nie wymaga przerywania procesu ani opróżniania zbiornika.
Cleanfit CPA450 znajduje zastosowanie w:
W przemyśle chemicznym
W energetyce
W zbiornikach magazynowych i procesowych oraz w rurociągach
Pomiarze mediów włóknistych lub mediów o skłonności do tworzenia osadów
Korzyści
Oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów. Brak konieczności przerywania procesu: czyszczenie lub demontaż elektrod pH/redoks na miejscu.
Zwiększenie bezpieczeństwa procesu: możliwość niezawodnego odcięcia elektrod od medium procesowego za pomocą zaworu kulowego wykonanego ze stali kwasoodpornej
Różne głębokości zanurzenia do 700 mm
Róźnorodność przyłączy procesowych i materiałów wykonania pozwala na elastyczne dopasowanie do danej aplikacji
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cleanfit CPA450 Karta katalogowa
Armatura wysuwalna dla 12 mm czujników do pomiaru tlenu/pH/redoks
EN PL 31/12/201817/03/201101/10/200901/10/200801/10/2002Język:
Polski
Wersja:
31/12/2018
Rozmiar pliku:
460.9 KB
Nazwa pliku:
TI00183CPL_1418.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cleanfit CPA450
Wysuwalna armatura procesowa dla czujników do pomiaru pH/redoks i tlenu
o średnicy 12 mmEN PL 03/11/202031/05/202031/10/201831/01/201101/10/2009Język:
Polski
Wersja:
03/11/2020
Rozmiar pliku:
929.9 KB
Nazwa pliku:
BA00183CPL_1620.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Liquisys S CLM 223 / 253 Instrukcja obsługi
Przetwornik pomiarowy przewodności i oporności w
łaściwejEN PL 01/09/201524/10/201320/06/201101/10/200815/09/2005Język:
Polski
Wersja:
01/05/1999
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
Ba193cpl.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
水質分析の専門知識
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまでJęzyk:
Japoński
Wersja:
30/06/2025
Rozmiar pliku:
4.6 MB
Nazwa pliku:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Język:
Niemiecki
Wersja:
21/09/2022
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Język:
Włoski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Język:
Hiszpański
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Język:
Turecki
Wersja:
23/11/2023
Rozmiar pliku:
7.2 MB
Nazwa pliku:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Język:
Angielski
Wersja:
21/09/2022
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Język:
Czeski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
740.3 KB
Nazwa pliku:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-