Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Czujnik absorpcji NIR typu OUSBT66 zapewnia wiarygodny pomiar szybkości wzrostu komórek, biomasy i ilości glonów

Czujnik biomasy, szybkości wzrostu komórek
OUSBT66

Higieniczny pomiar absorpcji NIR w procesach fermentacji i krystalizacji

OUSBT66
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Cell growth

  • Aplikacja

    Cell growth and biomass in fermentation processes
    Monitoring of algae concentration
    Control of crystallization processes
    Suspended solids measurement

  • Zakres pomiarowy

    0 to 4 AU
    0 to 8 OD (depending on optical path length)

  • Konstrukcja

    Hygienic design:
    Sterilizable and autoclaveable
    Sapphire windows without seals and crevices
    CIP/SIP resistant

  • Materiał

    Sensor housing: Stainless Steel 1.4435 (316L)
    Windows: Sapphire
    O-ring: EPDM

  • Temperatura procesu

    0 to 90 °C (32 to 194 °F)
    Max. 135 °C for max. 2 hours

  • Ciśnienie procesu

    Max. 10 bar abs at 90 °C
    (Max. 150 psi at 194 °F)

  • Stopień ochrony

    IP68