Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Cyfrowy czujnik przewodności
Condumax CLS21D

©Endress+Hauser

Przewodność cieczy można mierzyć metodą konduktometryczną lub indukcyjną. Na filmie pokazano zasadę i sposób pomiaru tymi metodami.

Technologia Memosens zamienia zmierzoną wartość w cyfrowy sygnał, który wysyła do przetwornika bez dotykowego kontaktu. Film video pokazuje jak Memosens optymalizuje proces kontroli i konserwacji

Konduktometryczny czujnik przewodności z Memosens do pomiarów w mediach o średniej i wysokiej przewodności

Condumax CLS21D to czujnik przewodności o bardzo wysokiej odporności, do zastosowań przemysłowych i w ochronie środowiska. Dokładny i wiarygodny pomiar: optymalna kontrola jakości procesu i produktu. Poza tym, czujnik charakteryzuje się odpornością chemiczną i temperaturową oraz wysoką trwałością mechaniczną. Dzięki technologii Memosens, czujnik CLS21D zapewnia maksymalną integralność danych oraz łatwość obsługi. Jest odporny na korozję i wilgoć, umożliwia prewencyjną diagnostykę.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Niezawodny, wysoka dokładność pomiaru mediów o średniej i wysokiej przewodności

    • Solidna konstrukcja o wysokiej trwałości i niskich wymaganiach konserwacyjnych

    • Wysoka odporność chemiczna i temperaturowa oraz wysoką trwałość mechaniczna

    • Certyfikat jakości,...

  • Zastosowanie

    Condumax CLS21D służy do pomiaru przewodności we wszystkich aplikacjach przemysłowych i ochrony środowiska:

    • Uzdatnianie wody pitnej

    • Instalacje odsalania

    • Uzdatnianie wody przemysłowej

    • Monitorowanie wody w rzekach / jeziorach

    • Separacja faz w medium o średniej...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Water, waste water, process, media separation, industrial water

  • Charakterystyka

    2-electrode system for application in the middle application range

  • Zakres pomiarowy

    k=1: 10 µS/cm to 20 mS/cm

  • Zasada działania

    Conductive conductivity cell with graphite electrodes for applications in the middle range

  • Konstrukcja

    2-electrode system with parallel arranged electrodes

  • Materiał

    Sensor shaft: PES
    Electrodes: graphite

  • Wymiar

    Diameter: 24 mm (0.94 inch)
    Length: 61 mm (2.40 inch)

  • Temperatura procesu

    -20 to 135 °C at 3.5 bar abs
    (-4 to 275 °F at 50 psi)

  • Ciśnienie procesu

    17 bar abs at 20 °C
    (246 psi at 68 °F)

  • czujnik temperatury

    NTC 30K

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX, NEPSI, EAC

  • Podłączenie

    Process connection: DN25, DN40, G1, NPT 1"
    Cable: Memosens connector CYK10

  • Stopień ochrony

    IP68 (connector)

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification