Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 63, Class 300, 40K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4435 (316L)
Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Przepływomierz Promass P 100 dzięki systemowi pomiarowemu z pojedynczą rurą oferuje zwiększoną wydajność oraz zapewnia łatwe opróżnianie czujnika pomiarowego. Niewielkie wymiary przetwornika sprawiają, że Promass P 100 jest najbardziej kompaktowym urządzeniem pomiarowym w tej serii. Został zaprojektowany, aby spełniać najwyższe wymagania sterylności procesu.
Highly accurate measurement of liquids and gases in Life Sciences Industries.
The Coriolis measuring principle operates independently of physical fluid properties, such as viscosity and density.
Device properties
Designed for sterile processes
Certificates: CoC ASME BPE, 3-A, EHEDG
Low delta ferrite content
Fast recovery from CIP/SIP
Fast recovery from CIP/SIP
Communication via 4-20 mA HART, Pulse/frequency/switch, EtherNet/IP and Modbus RS485
Ex approvals accepted worldwide: ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI
Korzyści
Najwyższa jakość procesu – pełna zgodność z wymogami przemysłu
Mniej punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar kilku zmiennych (przepływu, gęstości, temperatury)
Montaż na niewielkiej przestrzeni — bez konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem
Mały przetwornik – pełna funkcjonalność na niewielkiej przestrzeni
Oszczędzająca czas lokalna obsługa bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i sprzętu – zintegrowany serwer sieciowy
Zintegrowana weryfikacja – Heartbeat Technology, bez przerywania procesu produkcyjnego
Filmy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass P 100 HART Instrukcja obsługi
Wersja polska - 04/2013
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/12/202501/11/202401/02/202310/06/201401/04/2013Język:
Polski
Wersja:
01/04/2013
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
BA01192DPL_0214.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass P 100 HART Instrukcja obsługi
Wersja polska - 04/2013
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/12/202501/11/202401/02/202310/06/201401/04/2013Język:
Polski
Wersja:
01/04/2013
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
BA01192DPL_0214.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass P 100 Karta katalogowa
Przepływomierz Coriolisa
Specjalistyczny przepływomierz dla branży farmaceutycznej i Life
Sciences z ultrakompaktowym przetwornikiemEN PL 01/12/202501/11/202401/02/202301/12/201510/06/2014Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
2.7 MB
Nazwa pliku:
TI01036DPL_0515.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass P 100 PROFINET
Coriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202401/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
BA01431DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass P 100 EtherNet/IP
Coriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202401/02/202331/12/201401/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
BA01067DEN_0625-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass P 100 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/12/202501/11/202401/02/202310/06/201401/04/2013Język:
Polski
Wersja:
01/04/2013
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
BA01192DPL_0214.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass P 100 Modbus RS485
Coriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202401/02/202301/04/201301/06/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
BA01059DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass P 100 PROFIBUS DP
Coriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202401/02/202331/12/201419/09/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
BA01253DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
GP01033DPL_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201723/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
GP01037DEN_0217.pdf
-