Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Aparatura zapewniająca bezpieczeństwo i niezawodność procesu wychwytywania dwutlenku węgla 

Pomiar wielkości emisji CO₂ poprzez modernizację istniejących instalacji z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury pomiarowej

Widok z lotu ptaka na elektrownię
Wprowadzenie

Innowacyjny proces wychwytywania dwutlenku węgla oparty na absorpcji aminowej

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCUS) z elektrowni i fabryk wykorzystujących paliwa kopalne ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia śladu węglowego obiektów przemysłowych. W ramach modernizacji istniejące siłownie, instalacje i główne centra przemysłowe mogą być wyposażone w jednostki wychwytywania dwutlenku węgla. Ogranicza to do minimum czasy przestoju i pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu w przypadku trudnych do wygaszenia branż przemysłu takich, jak branża cementowa, stalowa, rafinerie i zakłady chemiczne. Poznaj naszą zaawansowaną technologię pomiarową, aby sprostać wyzwaniom związanym z wychwytywaniem dwutlenku węgla i osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Analiza optyczna

Optymalizacja procesu wychwytywania dwutlenku węgla z wykorzystaniem metod analizy optycznej

Wiodącą technologią wychwytywania dwutlenku węgla jest absorpcja chemiczna wykorzystująca rozpuszczalniki aminowe. Wyzwania związane z tym procesem to straty i degradacja aminy oraz spadek efektywności energetycznej prowadzący do zmniejszenia rentowności. Analizatory ramanowskie oferowane przez Endress+Hauser umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym jakości rozpuszczalnika służącego do wychwytywania CO₂, co daje następujące korzyści:

  • Wyeliminowanie uciążliwej analizy off-line
  • Przewidywanie całkowitej koncentracji CO₂ i aminy w zmiennych warunkach procesu
  • Monitorowanie zmian jakości i degradacji rozpuszczalnika, celem zmniejszenia strat
  • Ograniczenie do minimum przestojów instalacji wychwytywania CO₂
/
Pomiar poziomu

Zapobieganie przeciążeniu reboilera poprzez precyzyjny pomiar poziomu

Typowa jednostka procesowa składa się z kolumny kontaktorowej (absorpcyjnej) regeneracyjnej (destylacyjnej). Utrzymywanie efektywnej kontroli poziomu w tych kolumnach ma kluczowe znaczenie dla stabilności pracy. Aby uniknąć przeciążenia reboilera, niezbędne jest utrzymywanie stałego poziomu i stałego natężenia przepływu bogatej aminy. Technika wykorzystująca radary falowodowe umożliwia dokładny pomiar poziomu, co zapewnia:

  • Niezawodny pomiar różnych produktów w zmiennych warunkach procesu
  • Brak części ruchomych: bezobsługowa praca
  • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego
  • Analizę widma mikrofalowego opartą na specjalnych algorytmach Multi-Echo-Tracking
/
Pomiar temperatury

Zapewnienie jakości rozpuszczalnika aminowego i sprawności wymiennika ciepła poprzez kontrolowanie temperatury

W procesie wychwytywania dwutlenku węgla wykorzystującym rozpuszczalnik aminowy kluczowe znaczenie ma utrzymanie dokładnej temperatury. Różnice temperatur między strumieniem spalin a strumieniem aminy, które wchodzą do kolumny kontaktora, większe od określonych wartości granicznych, powodują kondensację gazu, wytwarzanie piany i straty. Poza tym, do wykrycia osadów i zwiększenia niezawodności wymagany jest wiarygodny monitoring temperatury przez ścianki wymiennika ciepła. Pomiar temperatury w kolumnie regeneracyjnej zapewnia utrzymanie jakości aminy i zapobiega jej degradacji. Nasza aparatura to:

  • Elastyczna konstrukcja wykorzystująca znormalizowane głowice zaciskowe zgodne z normami DIN
  • Niezwykle krótki czas odpowiedzi dzięki specjalnej konstrukcji końcówki osłony
  • Czujniki iTHERM StrongSens: wyjątkowa odporność na drgania (>60 g) zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo instalacji
  • Czujniki iTHERMQuickSens: najkrótsze czasy odpowiedzi (t90: 1.5 s) zapewniające optymalną kontrolę nad procesem
  • Wysoka precyzja pomiaru temperatury powierzchni rur za pomocą czujników przylgowych ze specjalną osłoną termiczną
/
Analiza cieczy

Zwiększenie wydajności procesu poprzez zapewnienie jakości wody

Dla zapewnienia maksymalnej wydajności absorpcji CO₂ w celu optymalizacji wychwytu CO₂ wymagana jest precyzyjna kontrola pH w płuczce aminowej. Wydajność operacyjna zależy głównie od jakości wody używanej do sporządzania roztworu aminy. Woda dejonizowana lub destylowana zapobiega problemom takim, jak powstawanie piany, korozja i zatykanie. Nasz analizator jakości wody z technologią Memosens oferuje następujące korzyści:

  • Indukcyjne sprzężenie sondy linowej z przewodem pomiarowym zapewniające transmisję danych w trudnych warunkach procesu
  • Cyfrowa technologia Memosens do transmisji danych czujnika oraz danych procesowych
  • Ulepszona konstrukcja czujnika zapobiegająca zatruciu systemu referencyjnego
  • Specjalny elektrolit żelowy zapewnia maksymalną odporność chemiczną
Pomiar przepływu

Zapewnienie dokładnego pomiaru przepływu aminy

Do monitorowania i kontrolowania wydajności procesu wychwytywania dwutlenku węgla niezbędny jest pomiar przepływu. Nadmierna cyrkulacja może powodować zwiększone zużycie paliwa, przekroczenie wydajności reboilera i straty aminy. Wieloparametrowy pomiar przepływu zapewnia:  

  • Większe bezpieczeństwo instalacji i integralność danych dzięki Heartbeat Technology
  • Najwyższe w swej klasie pokrycie diagnostyczne – przyrząd opracowany zgodnie z normą PN-EN 61508
  • Pomiar wieloparametrowy – strumień masy i objętości, gęstość, temperatura, wykrywanie obecności gazu w medium
  • Kompaktowa zabudowa – brak konieczności zachowania prostoliniowych odcinków dolotowych i wylotowych
Case Study

Endress+Hauser wspiera bezpieczne wychwytywanie, oczyszczanie i skraplanie biogenicznego CO₂

Optymalizacja procesu skraplania wiąże się z kluczowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, dostępności danych w czasie rzeczywistym oraz zdalnego sterowania.
Efektywna regulacja temperatury, stabilne ciśnienie, precyzyjne pomiary bilansu masowego oraz niezawodne monitorowanie poziomu ciekłego CO₂ są niezbędne dla płynnego i bezpiecznego przebiegu operacji.

Planujesz inwestycję? Porozmawiaj o swych problemach z naszym ekspertem

Nasi lokalni eksperci branżowi Endress+Hauser są gotowi do pomocy.

Przypisy końcowe

Rozwiązania

Więcej informacji na temat wychwytywania dwutlenku węgla