Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Monitoring wody popłucznej w okrętowych skruberach spalinowych

Wytrzymały system monitoringu wody popłucznej zapewnia niezawodność działania przy minimalnych wymaganiach w zakresie konserwacji

Rozwiązanie do monitoringu morskich skruberów spalinowych.

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Dzięki naszemu systemowi monitorowania wody z płuczki spalin okrętowych możesz polegać na sprawdzonym, zaawansowanym technologicznie rozwiązaniu z jednego źródła: nowoczesnej aparaturze pomiarowej, precyzyjnie dostosowanej do Twoich wymagań i wymagającej jedynie minimalnej obsługi. Skontaktuj się z naszymi doświadczonymi inżynierami, a otrzymasz kompletną instalację typu „podłącz i pracuj” — wystarczy podpiąć, aby ruszyć z produkcją. Nasza sieć serwisowa zapewni Ci pełne wsparcie, kiedy tylko będzie potrzebne.

Przegląd rozwiązania:

Dostępne dla:
Przemysł rafineryjny / stoczniowy

Sprzęt i oprogramowanie:

  • Aprobaty towarzystw klasyfikacyjnych: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) oraz Bureau Veritas (BV)
  • Czujniki zoptymalizowane do aplikacji morskich: obudowy z tworzyw sztucznych lub tytanu gwarantują długą żywotność
  • Aparatura Endress+Hauser: wstępnie skalibrowane czujniki z technologią Heartbeat i funkcjami diagnostyki czujnika umożliwiają łatwą weryfikację na pokładzie
  • W pełni zmontowana szafa monitoringu wody z płuczki: odporne rurociągi i zawory z PVC-U, obudowa w klasie IP66
  • Zintegrowane pomiary przepływu, ciśnienia i wycieków zapewniają niezawodną pracę systemu
  • Maksymalne ciśnienie próbki na wejściu: 3 bar (44 psi) przy 50 °C (122 °F)
  • Łatwa integracja z siecią komunikacyjną: interfejsy analogowe i cyfrowe (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, serwer WWW)
  • Opcjonalny skid pompowy do stabilizacji przepływu i eliminacji pęcherzyków powietrza
  • Opcjonalne czyszczenie czujników sprężonym powietrzem zapewnia wysoką dokładność pomiarów przy minimalnej konserwacji

Usługi:

  • Doradztwo
  • Zarządzanie projektem
  • Fabryczne próby odbiorcze (FAT)
  • Końcowe próby odbiorcze (SAT)
  • Uzyskanie certyfikatu CE    
  • Uruchomienie przez doświadczonych inżynierów serwisu Endress+Hauser
  • Montaż, konserwacja i serwis na całym świecie - wszystko od jednego dostawcy

Wytrzymałe rozwiązanie z dopuszczeniami morskimi od Twojego globalnego partnera w branży morskiej

Systemy Endress+Hauser do monitoringu wody popłucznej w skruberach, posiadające dopuszczenia głównych towarzystw klasyfikacyjnych, są specjalnie zaprojektowane do pracy w wymagających warunkach i zgodnie z obowiązującymi przepisami w branży morskiej, np. MEPC.259(68) i MEPC.340(77). Znacząco upraszcza to Twój proces uzyskiwania dopuszczeń dla statku. Dzięki najlepszej w swojej klasie aparaturze pomiarowej, nasze rozwiązania "pod klucz" umożliwiają zgodną z przepisami weryfikację na statku, a w razie potrzeby nasza sieć serwisowa zapewni Ci profesjonalne wsparcie.

Wraz z rozwiązaniem do monitoringu wody w systemach oczyszczania spalin (EGCS), Endress+Hauser oferuje Ci kompletny system analityczny "pod klucz". System ten niezawodnie monitoruje i dokumentuje jakość wody popłucznej Twojego skrubera odsiarczającego na wlocie i wylocie – niezależnie od tego, czy jest to skruber otwarty, zamknięty czy hybrydowy. Wieloletnie doświadczenie w branży morskiej oraz nasza sieć wsparcia gwarantują, że zawsze masz u swojego boku kompetentnego partnera przez cały cykl życia tego rozwiązania.

Uproszczona procedura dopuszczeniowa oraz maksymalne bezpieczeństwo

Dzięki morskim aprobatom typu zgodnym z MEPC.259(68), przyznanym przez czołowe towarzystwa klasyfikacyjne, a także konstrukcji systemu analitycznego opartej na sprawdzonych w zastosowaniach okrętowych i niezawodnych komponentach.

System monitoringu jest zgodny z obowiązującymi przepisami i pozwala uniknąć zbędnych opóźnień

Zapewnia to nasza sieć serwisowo-projektowa dla sektora morskiego, dysponująca szerokim doświadczeniem realizacyjnym oraz zasobami niezbędnymi do przeprowadzenia procedur zatwierdzeń morskich.

Jeden punkt kontaktowy dla kompletnego systemu monitoringu wody popłucznej, wraz ze wszystkimi czujnikami

Zoptymalizowaliśmy je specjalnie do zastosowań morskich. To unikalne, kompleksowe rozwiązanie od jednego dostawcy znacznie upraszcza Twoją codzienną pracę.

Przyjazna dla użytkownika i zgodna z przepisami weryfikacja na statku

Unikalne narzędzia do weryfikacji czujników mętności i WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) na statku pozwalają na przeprowadzenie tego procesu w sposób przyjazny dla użytkownika i zgodny z przepisami. Ponadto, są one bardzo łatwe w konserwacji.

Rozwiązanie plug-and-play zapewnia szybką, bezproblemową instalację i uruchomienie

Wystarczy zamontować urządzenie, podłączyć zasilanie, wodę oraz system komunikacji – i gotowe. Dzięki kompaktowej konstrukcji wymaga ono jedynie minimalnej przestrzeni montażowej.

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Najważniejsze informacje o ofercie

/

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Safety for seawater
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
download icon Pobierz
document icon
Twój partner w automatyzacji procesów w przemyśle morskim
Projekty i realizacje systemów pomiarowych w przemyśle morskim - mamy odpowiednie kompetencje, by pomóc Ci w odniesieniu sukcesu.
download icon Pobierz

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

Poznaj nasze inne rozwiązania