Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Obróbka ścieków przemysłowych ze zbiornikiem neutralizacyjnym ©Endress+Hauser
Ścieki przemysłowe

Poprawa efektywności w gospodarce ściekami przemysłowymi

Dostarczanie praktycznych informacji procesowych wspierających podejmowanie decyzji w oparciu o dane, przy jednoczesnym pełnieniu roli odpowiedzialnego partnera w zakresie ESG. Wspieramy realizację celów zrównoważonego rozwoju, podnoszenie wydajności operacyjnej i zapewnienie pełnej rozliczalności procesów – od prewencji w zakresie powstawania ścieków, aż po monitoring punktów zrzutu:

  • Redukcja ilości ścieków wytwarzanych w przetwórstwie żywności dzięki zastosowaniu optymalnie dobranej aparatury pomiarowej
  • Ograniczenie kosztów i ochrona środowiska poprzez minimalizację zużycia wody płuczącej oraz skrócenie faz przejściowych między cyklami produkcyjnymi a procesem mycia instalacji (CIP)
  • Zapewnienie racjonalnego wykorzystania wody poprzez ciągły monitoring i rejestrację jej zużycia oraz ilości generowanych ścieków

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi produktami zwiększającymi wydajność w zakresie przemysłowych ścieków

/
Schemat przepływu w łańcuchu dostaw ©Endress+Hauser
Łańcuch dostaw

Poprawa zrównoważonego rozwoju i efektywności w łańcuchu dostaw.

Zwiększenie efektywności i zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw poprzez transparentne, lokalne i zdecentralizowane stany magazynowe w celu zapewnienia dostępności materiałów. Optymalizacja planowania dostaw z uwzględnieniem zapotrzebowania na materiały i planowania tras.

  • Wzmocnienie kontroli nad zapasami poprzez zapewnienie dostępności materiałów i utrzymanie pełnej transparentności
  • Redukcja kosztów i nakładów pracy dzięki usprawnieniu procesów planowania dostaw i logistyki
  • Dostęp do danych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie – zarówno ze stanowiska pracy, jak i z urządzeń mobilnych

Poznaj nasze najnowsze produkty, które poprawią wydajność łańcucha dostaw

/
Napełnianie butelek w produkcji napojów ©Endress+Hauser

Napełnianie butelek w produkcji napojów

Rozlew i napełnianie

Redukcja stopnia skomplikowania w procesach rozlewu i napełniania

Zapewnienie krótszego czasu wprowadzenia produktu na rynek i usprawnienie wszystkich procesów produkcyjnych poprzez standaryzację. Zapewnienie zgodności z normami bezpieczeństwa i jakości żywności dzięki dostarczeniu kompletu niezbędnych dokumentów i certyfikatów.

  • Spójne zarządzanie aparaturą (asset management) wspierające urządzenia typu "plug-and-produce" (podłącz i produkuj)
  • Łatwa integracja i szybkie uruchomienie
  • Od pełnej transparentności zainstalowanej bazy urządzeń, po otwarty i płynny dostęp do informacji o aparaturze

Poznaj nasze najnowsze rozwiązania, które upraszczają procesy napełniania

/
Mapa procesu przygotowania syropu ©Endress+Hauser

Przygotowanie syropów i mieszanie napojów bezalkoholowych

Przetwórstwo żywności

Zapewnienie dyspozycyjności urządzeń w branży przetwórstwa żywności

Zapewnij wysoką zdolność produkcyjną dzięki podejściu opartemu na płynnej i ujednoliconej integracji w zakładach przetwórczych. Podnieś wydajność operacyjną, zagwarantuj spójność danych i popraw skalowalność linii produkcyjnych poprzez wykorzystanie zaawansowanych narzędzi cyfryzacji, technologii automatyzacji oraz standaryzowanych protokołów komunikacyjnych.

  • Interoperacyjność: Zapewnienie kompatybilności pomiędzy różnorodnymi urządzeniami i systemami
  • Zrównoważony rozwój: Wspieranie procesów energooszczędnych i redukcja odpadów dzięki inteligentniejszym projektom systemów
  • Identyfikowalność (Traceability): Wzmacnianie jakości i bezpieczeństwa produktu poprzez zapewnienie pełnej widoczności procesu produkcyjnego od początku do końca

Nasze najnowsze produkty dla zapewnienia dyspozycyjności systemów w branży przetwórstwa żywności

/

Znajdź optymalne produkty dla Twojej aplikacji

Nie masz pewności, który przyrząd wybrać do konkretnego zastosowania i punktu pomiarowego? Nasze narzędzie Applicator ułatwia wybór odpowiedniego produktu dla Twojej branży. Sprawdź to!

Strategia cyfrowej łączności dla przemysłu spożywczego ©Endress+Hauser
Łączność cyfrowa

Ethernet: przyszłość łączności

  • System skalowalny, o zunifikowanej architekturze do obsługi wszystkich aplikacji 
  • Elastyczny dobór aparatury obiektowej odpowiednio do wymagań funkcjonalnych
  • Pełna przejrzystość do poziomu urządzeń obiektowych pozwala na odczyt wielu parametrów oraz wielu dodatkowych informacji 
Wsparcie techniczne online świadczone przez naszych ekspertów ©Endress+Hauser
Usługi

Inteligentne wsparcie

Bezpośredni dostęp do wiedzy eksperckiej Endress+Hauser poprzez naszą internetową Bazę Wiedzy oraz zdalne sesje wsparcia z inżynierami technicznymi, którzy zapewniają dostępność i krótkie czasy reakcji.

  • Maksymalizacja dostępności procesu poprzez redukcję ryzyka awarii i nieplanowanych przestojów
  • Obniżenie kosztów operacji związanych z utrzymaniem ruchu
  • Zachowanie zgodności z regulacjami i normami dotyczącymi przygotowania żywności i napojów
Uzgodnienia branżowe w trakcie realizacji projektu ©Endress+Hauser
Usługi

Dynamiczna analiza zainstalowanej bazy

Skorzystaj z rekomendacji ekspertów, oraz częstego dostępu do informacji, aby usprawnić zarządzanie cyklem życia aparatury pomiarowej i zapewnić zgodność z wymogami bezpieczeństwa.

  • Zwiększ dyspozycyjność procesu dzięki profesjonalnemu doradztwu
  • Zapobiegaj spadkowi wydajności poprzez ciągłą ocenę kondycji zasobów instalacji obiektowej pod kątem konieczności obsługi technicznej
  • Zwiększ skuteczność swych działań i zmniejsz ryzyko dzięki szybkiej identyfikacji przestarzałych urządzeń i zastosowaniu odpowiedniej strategii migracji
  • Zyskaj pełną przejrzystość i łatwość dostępu do informacji o kondycji zasobów
Pobieraj dane za pośrednictwem Netilion i wyciągaj cenne wnioski ©Endress+Hauser

Dostęp do danych aparatury pomiarowej w branży produkcji żywności i ich wizualizacja.

Usługi

Lepszy obraz przebiegu procesu i parametrów pracy aparatury

Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Jest to możliwie w platformie Netilion stworzonej przez Endress+Hauser, dzięki której użytkownicy końcowi mogą podejmować najlepsze decyzje.

Schemat procesu fermentacji w procesie warzenia piwa ©Endress+Hauser

Proces fermentacji w produkcji piwa

Proces fermentacji

Pełna przejrzystość procesu fermentacji

Zapewnienie wysokiej jakości produktu i wydajności procesu warzenia piwa dzięki pełnej przejrzystości procesu fermentacji.

  • Pełna przejrzystość, wiarygodne i zweryfikowane dane
  • Optymalizacja produktywności zbiornika fermentacyjnego
  • Zwiększenie efektywności chłodzenia i oszczędność energii
  • Efektywna gospodarka drożdżami
  • Ograniczenie czaso- i pracochłonnego ręcznego poboru próbek

Nasze najnowsze produkty dla procesów fermentacji

/

Przypisy końcowe

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży spożywczej?