Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

IO-Link to otwarty protokół komunikacyjny, zapewniający dwukierunkowe, cyfrowe połączenie pomiędzy urządzeniami polowymi (takimi jak aparatura pomiarowa, przełączniki i siłowniki) a przemysłowymi systemami sterowania (np. sterownikami PLC). Działa w architekturze punkt-punkt, w której jednostka nadrzędna (master) IO-Link steruje komunikacją z wieloma urządzeniami IO-Link. W specyficznych zastosowaniach w ramach automatyki procesowej, IO-Link oferuje liczne korzyści, dzięki czemu jest preferowanym protokołem w prostszych aplikacjach pomiarowych.

Zalety i Korzyści technologii IO-Link

  • Prosta komunikacja z urządzeniami: Idealne rozwiązanie dla czujników (aparatury pomiarowej i przełączników) oraz siłowników w kompaktowych instalacjach (np. do pomiaru temperatury, ciśnienia, przepływu czy poziomu).
  • Opłacalność: Ekonomiczny wybór dla prostych aplikacji wymagających dużej liczby urządzeń obiektowych.
  • Łatwość integracji: Prosta konfiguracja i integracja z istniejącymi systemami automatyki, bez konieczności przeprowadzania rozległych rekonfiguracji.
  • Diagnostyka i parametryzacja: Zdalna konfiguracja, diagnostyka i monitorowanie ograniczają konieczność ręcznej interwencji, minimalizują przestoje i ułatwiają konserwację zapobiegawczą.
Napełnianie butelek w produkcji napojów ©Endress+Hauser

Napełnianie butelek w produkcji napojów.

Przykład zastosowania: Przemysł spożywczy

Redukcja złożoności w aplikacjach napełniania

Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek i optymalizacja procesów produkcyjnych dzięki wykorzystaniu ustandaryzowanej komunikacji IO-Link. Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości żywności poprzez bezproblemowy dostęp do całej istotnej dokumentacji i certyfikatów za pośrednictwem urządzeń z interfejsem IO-Link.

  • Spójne zarządzanie zasobami obiektowymi dzięki automatycznej identyfikacji i parametryzacji urządzeń przez IO-Link, co zapewnia rzeczywistą funkcjonalność typu „plug-and-produce”.
  • Uproszczona integracja i szybkie uruchomienie dzięki pakietowi wsparcia integracji IO-Link (IO-Link Integration Support Package) oferowanemu przez Endress+Hauser.
Dystrybucja wody w procesie produkcji biofarmaceutyków ©Endress+Hauser

Dystrybucja wody w procesie produkcji biofarmaceutyków.

Przykład zastosowania: Branża farmaceutyczna i biotechnologiczna

Kontrola parametrów krytycznych w procesach uzdatniania i dystrybucji wody

Woda farmaceutyczna to kluczowe medium w produkcji leków, wymagające rygorystycznego zapewnienia jakości i zgodności z przepisami. Aparatura pomiarowa z interfejsem IO-Link zapewnia ciągłe monitorowanie i kontrolę krytycznych parametrów procesowych w całym systemie wodnym – od uzdatniania i oczyszczania, po dystrybucję i punkty poboru. Nasze bogate portfolio urządzeń kompatybilnych z IO-Link wspiera akwizycję danych w czasie rzeczywistym i ułatwia integrację, niezależnie od wielkości instalacji.

  • Standaryzacja i usprawnienie działania instalacji dzięki skalowalnej gamie aparatury do kontroli procesu i jakości, wyposażonej w interfejs IO-Link.
  • Pełna zgodność z normą ASME BPE, wytycznymi ISPE oraz farmakopeami światowymi.
  • Uproszczona integracja cyfrowa za pośrednictwem pakietu wsparcia integracji IO-Link od Endress+Hauser, przemysłowej sieci Ethernet oraz łączności przygotowanej do pracy w chmurze.
  • Możliwość wdrożenia predykcyjnych strategii wzorcowania opartych na danych, które redukują przestoje i optymalizują okresy międzyobsługowe.

Wykorzystaj w pełni możliwości IO-Link w swojej branży

Technologia IO-Link jest już szeroko stosowana w automatyce przemysłowej. Poznaj zastosowania dedykowane dla przemysłu procesowego, które są równie istotne zarówno dla producentów OEM, jak i użytkowników końcowych – szczegóły znajdziesz w naszych opracowaniach technicznych.

Produkcja żywności i napojów

Przemysł spożywczy

W tej białej księdze wyjaśniamy, w jaki sposób można wykorzystać IO-Link w zastosowaniach związanych z żywnością i napojami, takich jak pasteryzacja, warzenie piwa lub pakowanie.

Stacja uzdatniania wody

Woda i ścieki

W tej białej księdze wyjaśniamy, w jaki sposób można wykorzystać IO-Link w zastosowaniach związanych z wodą lub ściekami, takich jak oczyszczanie ścieków lub produkcja wody pitnej.

Produkcja farmaceutyczna

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny

W tej białej księdze wyjaśniamy, w jaki sposób można wykorzystać IO-Link w aplikacjach z zakresu farmacji i biotechnologii, takich jak automatyzacja pobierania próbek.

Urządzenia IO-Link Endress+Hauser

Zapoznaj się z naszymi najważniejszymi produktami z technologią IO-Link lub pobierz broszurę, aby zobaczyć pełne portfolio.

/

Dlaczego warto wybrać technologię IO-Link od Endress+Hauser?

Wybierając technologię IO-Link firmy Endress+Hauser, otrzymujesz urządzenia o wyjątkowej jakości, niespotykanej w tej klasie rozwiązań dla automatyki procesowej. Nasza technologia wyróżnia się wysokim poziomem kompatybilności z jednostkami nadrzędnymi (master) IO-Link oraz oprogramowaniem konfiguracyjnym innych producentów, co jest zasługą pełnej implementacji najnowszej specyfikacji Smart Sensor Profile. Ponadto na życzenie klienta oferujemy lokalną integrację innych komponentów systemu. Stawiając na Endress+Hauser, zyskujesz dostęp do szerokiej gamy usług przez cały cykl życia Twoich urządzeń wraz ze wsparciem tej samej, wysokiej jakości, co w przypadku naszych produktów premium. Nasze urządzenia zapewniają też szybką i łatwą integrację z najważniejszymi systemami sterowania, a wraz z nimi pełną bibliotekę bloków funkcyjnych dla Siemens TIA Portal i bogatą bibliotekę instrukcji dodatkowych (Add-On) dla Rockwell Plant PAx. Więcej o integracji z systemami Siemens i Rockwell Automation dowiesz się tutaj.

Połączenie urządzeń IO-Link Endress+Hauser dla prostszych punktów pomiarowych z aparaturą opartą na sieci Ethernet dla punktów krytycznych, stanowi w automatyce procesowej doskonałą podstawę do maksymalizacji korzyści płynących z cyfryzacji.

Typowa przemysłowa sieć Ethernet z IO-Link ©Endress+Hauser

Endress+Hauser starannie dobrał portfolio urządzeń z interfejsem IO-Link, PROFINET oraz EtherNet/IP, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby różnych branż i zastosowań.

Rozszerzanie możliwości IO-Link o zaawansowane protokoły

Chociaż IO-Link doskonale sprawdza się w zapewnianiu wydajnej, dwukierunkowej komunikacji cyfrowej dla urządzeń polowych, należy pamiętać, że jest on zoptymalizowany pod kątem prostszych zastosowań pomiarowych i automatyki przemysłowej, gdzie wystarczające są czujniki dyskretne i podstawowa przepustowość danych. Jednakże w przypadku aplikacji wymagających dużej przepustowości, działających w czasie rzeczywistym lub złożonych, sam IO-Link może nie spełniać wszystkich wymagań i powinien być integrowany z innymi protokołami. Takie hybrydowe podejście pozwala producentom wykorzystać prostotę i efektywność kosztową IO-Link dla podstawowych czujników, przy jednoczesnym zastosowaniu bardziej zaawansowanych protokołów do obsługi złożonych urządzeń i systemów sterowania.

Typowe sytuacje:

Kluczowe strategie integracji:

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania.

Przypisy końcowe

To również może Cię zainteresować