Proline Promag 10H
Przepływomierz elektromagnetyczny

Zdjęcie Proline Promag 10H dla przemysłu spożywczego oraz nauk przyrodniczych ©Endress+Hauser

Proline Promag 10H dla przemysłu spożywczego oraz nauk biologicznych

Pomiar przepływu metodą elektromagnetyczną

Przepływomierz do bardzo małych wartości przepływu z ekonomicznym przetwornikiem

Promag H jest zalecanym przepływomierzem dla wymagających aplikacji w przemyśle spożywczym oraz w biotechnologii. W połączeniu z przetwornikiem Promag 10 do podstawowych aplikacji i bezpośredniej integracji z systemami sterowania, Promag 10H zapewnia dokładny pomiar przepływu cieczy w różnorodnych aplikacjach. Jest to zalecane rozwiązanie dla klientów poszukujących ekonomicznych rozwiązań.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Elastyczny montaż - duży asortyment higienicznych przyłączy technologicznych

    • Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu

    • Ekonomiczny - przeznaczony do prostych zadań pomiarowych i...

  • Zastosowanie

    Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru przepływu wszelkich cieczy o przewodności większej niż 50 µS/cm:

    • Napoje, np. soki owocowe, piwo, wino

    • Produkty mleczne, miksy owocowe

    • Solanka

    • Kwasy, zasady, itp.

    • Obudowa wykonana ze stali...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Electromagnetic

  • Product headline

    The flowmeter for smallest flow rates with a highly cost-effective transmitter. For demanding hygienic applications.

  • Sensor features

    Flexible installation concept – numerous hygienic process connections. Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction. Maintenance-free – no moving parts. Liner made of PFA. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).

  • Transmitter features

    Cost‐effective – designed for easy applications and direct integration. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. 2‐line display with push buttons. Device in compact or remote version.

  • Średnica nominalna

    DN 2...150
    1/12"...6"

  • Materiały w kontakcie z medium

    Liner: PFA
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
    Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC
    Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
    Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum

  • Wielkości mierzone

    Volume flow

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow: ±0,5% o.r. ± 2 mm/s (±0,5% o.r. ± 0,08 in/s)

  • Zakres pomiarowy

    0.06 dm3/min to 600 m3/h (0.015 gal/min to 2650 gal/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Cl. 150, JIS 20 K

  • Zakres temperatury medium

    –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)

  • Temperatura otoczenia

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    Powder-coated die-cast aluminum

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure
    Transmitter remote version: IP67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    2‐line display with push buttons
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART

  • Zasilacz

    DC 11 to 40 V
    AC 85 to 250 V (45 to 65 Hz)
    AC 20 to 28 V (45 to 65 Hz)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    FM
    CSA

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

  • Pressure approvals and certificates

    PED

  • Hygienic approvals and certificates

    EHEDG, 3-A, FDA

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification