Informacje o termometrach powierzchniowych
Termometry nieinwazyjne służą do pomiaru temperatury medium poprzez dotknięcie zewnętrznej powierzchni rury, reaktora lub zbiornika. Są uniwersalne i mogą być stosowane we wszystkich branżach, ale idealnie nadają się do ciężkich procesów przemysłowych w których występują wymagające warunki procesowe. Nieinwazyjne czujniki temperatury są właściwym wyborem zwłaszcza w przypadku modernizacji istniejących systemów w celu monitorowania energii i bezpieczeństwa lub pomiarów tymczasowych, ponieważ można je elastycznie umieszczać w różnych punktach rury lub w różnych instalacjach rurowych w zakładzie.
Zastosowania
Termometr powierzchniowy jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających warunków procesowych, takich jak wysokie prędkości przepływu, wysokie ciśnienia procesowe, media o wysokiej lepkości lub korozyjne, ścieranie, pigging, a także rurociągi o małych średnicach. Dzięki temu doskonale sprawdzają się w przemyśle ciężkim, np. chemicznym i petrochemicznym, energetycznym, wydobywczym, mineralnym i metalurgicznym.
Korzyści
- Brak bezpośredniego kontaktu z medium procesowym
- Brak ryzyka wycieków
- Nie ma potrzeby stosowania rozbudowanych rozwiązań technicznych (np. obliczania częstotliwości wzbudzenia osłony termometrycznej)
- Nie ma potrzeby przerywania procesu
- Łatwy montaż, nawet w już istniejących instalacjach lub do pomiarów tymczasowych
- Brak wpływu na stabilność przepływu
- Brak zużycia osłony termometrycznej na skutek działania czynników korozyjnych lub ściernych
Zaawansowany nieinwazyjny termometr do wymagających zastosowań
iTHERM SurfaceLine TM611 Termometr rezystancyjny/termopara o najwyższej dokładności
iTHERM SurfaceLine TM611
do monitorowania energii i bezpieczeństwa, modernizacji istniejących punktów pomiarowych lub pomiarów tymczasowych
Podstawowy termometr powierzchniowy do prostych zastosowań monitorowania
iTHERM SurfaceLine TST602 Termometr rezystancyjny
Zaawansowany nieinwazyjny termometr do wymagających zastosowań
iTHERM SurfaceLine TM611 Termometr rezystancyjny/termopara o najwyższej dokładności
iTHERM SurfaceLine TM611
do monitorowania energii i bezpieczeństwa, modernizacji istniejących punktów pomiarowych lub pomiarów tymczasowych
Podstawowy termometr powierzchniowy do prostych zastosowań monitorowania
iTHERM SurfaceLine TST602 Termometr rezystancyjny
Niestandardowe termometry powierzchniowe do pieców, opalanych grzejników i wymienników ciepła
Mierząc temperaturę płaszcza rury, termometry powierzchniowe są wykorzystywane do kontroli, czy na wewnętrznej ściance rury nie gromadzą się osady. Projektowane i instalowane zgodnie ze specyfikacjami klienta, zapewniają optymalną ciągłość termiczną nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych, takich jak wibracje, korozja czy względne przemieszczenia spowodowane różnicami w rozszerzalności cieplnej.. Aby skonfigurować czujnik powierzchniowy dopasowany do indywidualnych potrzeb, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym Endress+Hauser.
Specyfikacja techniczna
- Termopara ze wzmocnioną końcówką
- Szeroka gama wysokiej jakości materiałów
- Kompensacja zniekształceń termicznych za pomocą zoptymalizowanych cewek rozprężnych
- Kompatybilność z istniejącymi połączeniami procesowymi
- Certyfikat ATEX Ex-d dla całego urządzenia
- Czujnik w osłonie z możliwością jej zginania
- Różne rodzaje połączeń rurowych: w kształcie klina, połączenie wkręcane lub śrubowe, stałe obejmy lub zaciski, element o niestandardowym kształcie
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby