Aparatura do pomiaru temperatury
Endress+Hauser oferuje kompletny asortyment czujników temperatury, termometrów i ich komponentów takich, jak osłony z szeroką gamą przyłączy procesowych i wersji z szyjką/odsadzeniem, głowice przyłączeniowe, przetworniki, wkłady pomiarowe oraz inne akcesoria dla wszystkich branż przemysłu procesowego.
Termometry i przetworniki temperatury
Nasze bogate portfolio obejmuje dostępne na całym świecie, standardowe termometry do pomiaru temperatury w zastosowaniach przemysłowych i higienicznych we wszystkich gałęziach przemysłu procesowego. Dzięki wyjątkowym, zorientowanym na klienta innowacjom, zwiększamy dyspozycyjność, efektywność i bezpieczeństwo zakładów. Nasze produkty testowane i certyfikowane przez międzynarodowe podmioty zapewniają łatwą integrację z systemami automatyki, prostotę obsługi, wiarygodność pomiaru i stabilne parametry eksploatacyjne.
W połączeniu z przetwornikami Endress+Hauser nasze termometry stanowią idealne rozwiązanie dla wszystkich branż i szerokiego zakresu zastosowań. Różne typy obudów, cyfrowe i analogowe sygnały wyjściowe, dopuszczenia oraz inne opcje pozwalają na optymalny dobór termometru do współpracy z wieloma systemami sterowania.
Korzyści
- Bezpieczeństwo instalacji i bezproblemowa certyfikacja: Międzynarodowe dopuszczenia metrologiczne, dopuszczenia do stosowania w obszarach niebezpiecznych i wiele innych
- Płynne integracja z systemami automatyki: Obsługa wszystkich powszechnie stosowanych protokołów komunikacyjnych - od analogowych po cyfrowe
- Niskie koszty eksploatacyjne: Łatwa obsługa, prosty montaż, długi okres eksploatacji
- Większa wydajność i bezpieczeństwo: Najwyższa dokładność pomiaru, szeroka gama dopuszczeń, innowacje zorientowane na klienta
- Wysoka produktywność i dyspozycyjność zakładu: Wiarygodny, dokładny pomiar i spójność pomiarowa weryfikowana w akredytowanych laboratoriach pomiarowych
- Dostępność na całym świecie: Od aparatury po wsparcie, usługi i rozwiązania
Więcej informacji i czujnikach temperatury i metodach pomiaru
Nowe rozwiązania do nieinwazyjnych pomiarów temperatury!
Termometr iTHERM SurfaceLine TM611 służy do pomiaru temperatury medium procesowego bez ryzyka wycieku medium i bez zakłócania procesu, zapewniając jednocześnie najwyższą dokładność pomiaru w porównaniu z przyrządami z funkcją elektronicznej kompensacji.