Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Twój zaufany partner w zakresie potrzeb energetycznych – dziś i jutro. Wspieramy Cię na każdym etapie drogi.
Patrząc w przyszłość, przemysł energetyczny musi równoważyć rosnące zapotrzebowanie na czyste i odnawialne źródła energii z koniecznością zapewnienia rozwiązań bezpiecznych i przystępnych cenowo. Endress+Hauser oferuje specjalistyczną wiedzę oraz odpowiednio dobrane przyrządy pomiarowe, usługi i rozwiązania dla wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, a także dla transformacji cyfrowej i dekarbonizacji sektora energetycznego.
Jako dostawca kompleksowych rozwiązań wspieramy uproszczenie procesów, zwiększenie dostępności instalacji oraz poprawę efektywności, jednocześnie zapewniając wymaganą jakość.
Opisy przypadków
Poznaj historie sukcesu naszych klientów
VERDEMOBIL BIOGAZ
Silne partnerstwo na rzecz dekarbonizacji
Enapter
Pomiar jakości wodoru w czasie rzeczywistym
Schluchseewerk AG
Wiarygodny pomiar przepływu pomimo trudnych warunków
Returkraft AS
Time saved, safety increased
Long Ridge Energy
Hydrogen blending for natural gas-fired turbines
VERDEMOBIL BIOGAZ
Silne partnerstwo na rzecz dekarbonizacji
Enapter
Pomiar jakości wodoru w czasie rzeczywistym
Schluchseewerk AG
Wiarygodny pomiar przepływu pomimo trudnych warunków
Dekarbonizacja przemysłu jest poważnym wyzwaniem. Redukcja emisji CO2 za pomocą CCUS, przejście na odnawialne źródła energii i pojawienie się nowych sposobów magazynowania energii, w tym wodoru, stwarzają ekscytujące możliwości. Towarzyszymy naszym klientom na drodze do transformacji cyfrowej jako kluczowy czynnik umożliwiający zdecentralizowane dostawy energii i transformację energetyczną.
Odkryj potencjał wodoru w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych jako kluczowego surowca w branży elektroenergetycznej. Dowiedz się, w jaki sposób Endress+Hauser może wesprzeć Cię na drodze do zerowej emisji netto.
Artykuły
Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność zakładu
Nasze urządzenia wielowymiarowe oszczędzają miejsce i zmniejszają nakład pracy związany z instalacją, jednocześnie dostarczając cennych informacji na temat procesu. Oferujemy rozwiązania dla jakości pary i wody, aby zmaksymalizować czas sprawności, z pełną przejrzystością cyklu życia, łącznością IIoT i weryfikacją in-situ. Przestrzegamy norm Ex, SIL i cyberbezpieczeństwa, minimalizując ryzyko i przestoje. Zaufaj nam jako swojemu partnerowi, aby chronić swoich ludzi i zakład oraz wydajnie produkować energię elektryczną i ciepło.
Niewielka ilość pary wodnej przenosi dużą ilość energii, natomiast niewielka ilość wody wystarczy, aby uszkodzić turbinę. Dowiedz się, jak można zoptymalizować koszty cyklu życia obiegów wodno-parowych.
Korozja i osadzanie się kamienia są głównymi przyczynami awarii w obiegach wodno-parowych. Dlatego potrzebujesz niezawodnych rozwiązań, pozwalających na utrzymywanie reżimu chemicznego pracy bloku energetycznego.
Minimalizacja ryzyka poprzez modernizację systemu pomiarowego - Wszelkie działania zapobiegawcze są bardziej opłacalne niż wymuszony przestój. Warto więc zastąpić mierniki mechaniczne i inne przestarzałe technologie bardziej niezawodnymi systemami pomiarowymi.
Zagrożenie zalaniem może być skutkiem błędów projektowych, nieprzewidywalnych zjawisk naturalnych oraz awarii urządzeń. Sprawdź nasze rozwiązania dla elektrowni wodnych.
Woda to medium niezbędne do funkcjonowania siłowni parowej, a jej jakość zależy od dokładnego monitorowania.
/
Artykuły
Uproszczenie biznesu
Nasi wykwalifikowani eksperci branżowi, mapy procesów, zasoby aplikacji i szkoleń zapewniają optymalny wybór instrumentów. Oferujemy kompleksową platformę online do transferu wiedzy, inżynierii i e-zamówień. Pod jedną marką oferujemy szerokie portfolio instrumentów, usług i specjalistycznych rozwiązań wspieranych przez lokalną obecność i silną globalną sieć.
Zmniejszanie kosztów konserwacji może nieść ze sobą poważne ryzyko, jeśli nie stosuje się najnowocześniejszych technologii. Gwarancja poprawnego działania urządzeń dzięki naszym umiejętnościom montażu mechanicznego aparatury pomiarowej.
/
Rozwiązania
Rozwiązania procesowe dla energetyki
Skupiamy się na maksymalnym wykorzystaniu aplikacji, aby skrócić czas i wysiłek oraz umożliwić ulepszenia we wszystkich rodzajach branż. Poprzez konsultacje i współtworzenie współpracujemy z naszymi klientami.
Zero strat — nasza dogłębna wiedza na temat procesów i szerokie portfolio technologiczne pozwolą Ci zwiększyć wydajność łańcucha dostaw, zapasów i zużycia zasobów.
Jakość i zgodność z przepisami — optymalne i bezpieczne wykorzystanie zasobów, takich jak woda, w celu zwiększenia efektywności, przy zachowaniu niezbędnych przepisów, jest w Twoim zasięgu.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .