Zakres pomiarowy4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Zakres temperatury mediumLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Maks. ciśnienie procesuPN 40, Class 300, 20K
Materiały w kontakcie z mediumLiner: PFA; PTFE Electrodes: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium
Zakres pomiarowy0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Zakres temperatury mediumStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Zakres pomiarowy0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Zakres temperatury mediumLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Maks. ciśnienie procesuPN 40, Class 300, 20K
Materiały w kontakcie z mediumLiner: Polyurethane; Hard rubber, PTFE Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Zakres pomiarowy0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Zakres temperatury mediumLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Maks. ciśnienie procesuPN 40, Class 300, 20K
Materiały w kontakcie z mediumLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Zakres pomiarowyLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Zakres temperatury mediumStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Maks. ciśnienie procesuPN 100, Class 600, 20K
Materiały w kontakcie z mediumMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Stabilna jakość produktów, bezpieczeństwo, optymalizacja procesu i ochrona środowiska - to tylko kilka powodów, dla których przemysłowe pomiary przepływu nabierają coraz większego znaczenia. Woda, gaz ziemny, para wodna, oleje mineralne, chemikalia to niektóre płyny, których pomiary muszą być wykonywane każdego dnia. Nie ma jednej, uniwersalnej technologii, którą można zastosować we wszystkich tych aplikacjach, więc spośród naszej kompleksowej gamy urządzeń możesz dobrać przepływomierz najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb.
Korzyści
Począwszy od pojedynczego punktu pomiarowego z obsługą funkcji komunikacyjnych po kompleksowe rozwiązania dla nadrzędnych systemów sterowania procesem: zawsze masz pewność, że dostosujemy nasze produkty do wymagań Twojego procesu.
Dzięki obsłudze najnowszych interfejsów komunikacyjnych (systemów komunikacji przemysłowej), umożliwiającej integrację z automatycznymi systemami sterowania procesem, w ostatnich latach pomiary przepływu wkroczyły w nowe obszary zastosowań.
Możesz wybierać spośród różnych metod pomiarowych: pomiar strumienia objętości metodą elektromagnetyczną, wirową czy ultradźwiękową lub przepływ masowy metodą Coriolisa lub termiczną.
Zalety przepływomierzy zaciskowych w procesach przemysłowych
Maksymalna elastyczność: przepływomierze zaciskowe do nieinwazyjnych pomiarów bez przerywania procesu – bezobsługowe przez cały okres użytkowania i wiele innych zalet
Our innovations for Promag flowmeters increase accuracy of measurements and provide process insights, improving process efficiency, product quality and maintenance planning.
Maksymalna elastyczność: Przepływomierze zaciskowe do nieinwazyjnych pomiarów bez przerywania procesu - bezobsługowe przez cały okres eksploatacji i wiele innych zalet
Z Heartbeat Technology ograniczysz liczbę kalibracji, co znacznie wydłuży okresy pomiędzy kolejnymi przestojami instalacji technologicznej. Ciągła kontrola nad procesem i stanem technicznym urządzenia dają Ci pewność jakości, bezpieczeństwa i niskich kosztów.
Przepływomierz Coriolisa do pomiaru cieczy zagazowanych i wielofazowych. Gwarantuje najwyższą dokładność pomiaru w warunkach rzeczywistych. Posiada najszersze zakresy pomiarowe na rynku - nawet o 60% więcej niż urządzenia konkurencyjne.
Dowiedz się, jak trzecia generacja Proline pomaga zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwia obsługę Twojej instalacji. Poznaj unikatowe cechy, które sprawiają, że będziesz gotowy na wyzwania przyszłości.
Promag W w wykonaniu „0 x DN o pełnym przekroju” to unikalne na skalę światową rozwiązanie zapewniające wysoką precyzję i powtarzalność pomiaru bez konieczności stosowania wewnętrznego przewężenia, a co za tym idzie bez spadków ciśnienia.
Niezawodny i uniwersalny przepływomierz termiczny z możliwością pomiarów dwukierunkowych oraz detekcją przepływu wstecznego wyposażony w zaawansowaną diagnostykę oraz weryfikację.
Ultradźwiękowe przepływomierze zaciskowe typu „clamp-on” do najbardziej wymagających aplikacji w ograniczonej przestrzeni montażowej z zaawansowanym algorymem FlowDC
Centrum produktowe dla technologii pomiaru przepływu i rozwiązań zarządzania płynami
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .