
Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
0 to 80 mg/l CaCO3
0 to 80 mg/l with dilution function to maximum 16 to 1600 mg/l CaCO3 -
Temperatura procesu
4 to 40 °C (39 to 104 °F)
-
Ciśnienie procesu
Unpressurized
Zastosowanie
Liquiline System CA80HA umożliwia bezpośredni, precyzyjny pomiar twardości w wodzie pitnej i wodzie procesowej. Paramtetr niezbędny do optymalizacji procesów zmiękczania wody m.in. w wymiennikach jonowych i stacjach odwróconej osmozy w celu osiągnięcia optymalnej jakości produktów, gdy zależy ona od twardości wody. Automatyczne wzorcowanie i czyszczenie oraz niski poziom zużycia odczynnika pozwalają na zmniejszenie kosztów operacyjnych, a zaawansowana diagnostyka, ze zdalnym dostępem, gwarantuje bezpieczeństwo procesu.
Liquiline System CA80HA wspiera monitoring całkowitej twardości wody:
Optymalizacja odwróconej osmozy i systemów wymienników jonowych
Klasyfikacja twardości wody pitnej
Zapewnienie jakości wody w zakładach produkcyjnych
Korzyści
Analizator twardości wody wykorzystuje metodę ftaleinową fioletową i zapewnia pomiary bezpośrednio porównywalne z metodami laboratoryjnymi
Szybkie uruchomienie punktu pomiarowego, funkcja automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników (plug & play) dzięki technologii Memosens, przyjazna obsługa spójna z platformą Liquiline
Automatyczne wzorcowanie i czyszczenie oraz niski poziom zużycia odczynnika i moduł chłodzenia reagentów (umożliwia przedłużenie ich trwałości) pozwalają na zmniejszenie kosztów operacyjnych
Łatwa rozbudowa do samodzielnej stacji pomiarowej poprzez dodawanie modułów i dołączanie kolejnych czujników Memosens .
Funkcja zaawansowanej diagnostyki ze zdalnym dostępem do danych: większe bezpieczeństwo procesu
Łatwa konserwacja, bez użycia narzędzi
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Liquiline System CA80HA Karta katalogowa
Wersja polska - 03/2018
Analizator kolorymetryczny twardości ogólnej wody
EN PL 23/05/202430/11/202213/07/202114/02/202020/03/2018Język:
Polski
Wersja:
20/03/2018
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
TI01352CPL_0218.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Liquiline System CA80HA Instrukcja obsługi
Wersja polska - 03/2018
Analizator kolorymetryczny twardości ogólnej wody
EN PL 23/05/202430/11/202213/07/202113/01/202020/03/2018Język:
Polski
Wersja:
20/03/2018
Rozmiar pliku:
8.2 MB
Nazwa pliku:
BA01772CPL_0218.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Liquiline System CA80HA Karta katalogowa
Analizator kolorymetryczny twardości ogólnej wody
EN PL 23/05/202430/11/202213/07/202114/02/202020/03/2018Język:
Polski
Wersja:
20/03/2018
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
TI01352CPL_0218.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Memosens
Wejścia czujnika z protokołem Memosens
EN PL 30/05/202228/02/201931/01/2014Język:
Polski
Wersja:
30/05/2022
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
BA01245CPL_0822-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Liquiline System CA80HA Instrukcja obsługi
Analizator kolorymetryczny twardości ogólnej wody
EN PL 23/05/202430/11/202213/07/202113/01/202020/03/2018Język:
Polski
Wersja:
20/03/2018
Rozmiar pliku:
8.2 MB
Nazwa pliku:
BA01772CPL_0218.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Liquiline System CA80HA
Analizator kolorymetryczny twardości ogólnej wody
EN PL 31/05/202116/12/201905/05/2017Język:
Polski
Wersja:
31/05/2021
Rozmiar pliku:
2.7 MB
Nazwa pliku:
KA01331CPL_0321.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
This instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN PL 09/05/2025Język:
Angielski
Wersja:
09/05/2025
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-05_09-05-2025.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN PL 28/11/2022Język:
Angielski
Wersja:
28/11/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit manual for CAV800: Maintenance
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
EN PL 09/05/2025Język:
Angielski
Wersja:
09/05/2025
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2025-05.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
Installation instruction for CAV800
Kits for single parameter analyzerEN PL 22/05/202511/03/2025Język:
Angielski
Wersja:
22/05/2025
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2025-05.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Liquiline System CA80 analyzer
Process engineering
EN PL 21/03/2025Język:
Angielski
Wersja:
21/03/2025
Rozmiar pliku:
6.1 MB
Nazwa pliku:
EA01591CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN PL 03/03/2025Język:
Angielski
Wersja:
03/03/2025
Rozmiar pliku:
957.4 KB
Nazwa pliku:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-