
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Zakres pomiarowy
0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
-
Zakres temperatury medium
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Zastosowanie
Przepływomierz klasy premium do pomiaru wody i ścieków w najtrudniejszych aplikacjach, strefach zagrożonych wybuchem oraz ciężkich warunkach atmosferycznych.
Innowacyjny przetwornik w wersji rozdzielnej oferuje dużą elastyczność - ułatwia codzienną obsługę i instalację poprzez wygodny dostęp, oddalenie od punktu pomiarowego oraz dużą liczbę wejść i wyjść sygnałowych. Dodatkowo Heartbeat Technology gwarantuje wiarygodność i niezawodność pomiarów.
Dwukierunkowy pomiar przepływu metodą elektromagnetyczną, niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium
Dedykowany do pomiaru wody przemysłowej lub komunalnej, a także ścieków
Cechy przepływomierza
Międzynarodowe dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną
Obudowa o stopniu ochrony IP68
Wersja rozdzielna z maks. 4 modułami we/wy
Podświetlany wyświetlacz z komunikacją WLAN oraz przyciskami dotykowymi
Dopuszczony do transferu rozliczeniowego zgodnie z MI-001/OIML R49
Korzyści
Uniwersalność montażu – czujnik z kołnierzami luźnymi lub stałymi
Niezawodny i powtarzalny pomiar przepływu bez konieczności stosowania odcinków prostych i strat ciśnienia
Pełny dostęp do informacji procesowych i diagnostycznych – liczne konfigurowalne we/wy i Ethernet
Uniwersalność i funkcjonalność: swobodnie konfigurowalne moduły we/wy
Zintegrowane gniazdo RJ45 oraz serwer WWW do konfiguracji i diagnostyki urządzenia
Zaawansowana diagnostyka i weryfikacja — Heartbeat Technology
Zastosowania - ochrona antykorozyjna zgodna z EN ISO 12944i stosowania w instalacjach podziemnych i podwodnych
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag W 500 Karta katalogowa
Wersja polska - 09/2019
Przepływomierz elektromagnetyczny Specjalistyczny przepływomierz do wymagających zastosowań w branży wodno-ściekowej, wersja rozdzielna z możliwością podłączenia do 4 modułów WE/WY
EN PL 01/08/202216/09/201915/07/201901/02/201901/06/2018Język:
Polski
Wersja:
16/09/2019
Rozmiar pliku:
11.2 MB
Nazwa pliku:
TI01227DPL_0719.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Promag H, Promag P, Promag W
Wersja angielska - 07/2022
Product root: 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B- Declaration number: EC_00422_05.22
EN PL 01/07/2022Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2022
Rozmiar pliku:
327.8 KB
Nazwa pliku:
EC_00422_05.22.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag W 500 Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny
Specjalistyczny przepływomierz do wymagających zastosowań w branży
wodno-ściekowej, wersja rozdzielna z możliwością podłączenia do 4
modułów WE/WYEN PL 01/08/202216/09/201915/07/201901/02/201901/06/2018Język:
Polski
Wersja:
16/09/2019
Rozmiar pliku:
11.2 MB
Nazwa pliku:
TI01227DPL_0719.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag W 500
Electromagnetic flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN PL 10/01/2024Język:
Angielski
Wersja:
10/01/2024
Rozmiar pliku:
9.4 MB
Nazwa pliku:
BA02101DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 500 HART
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/201902/10/2017Język:
Polski
Wersja:
01/01/2020
Rozmiar pliku:
10 MB
Nazwa pliku:
BA01400DPL_0520.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 500 FOUNDATION Fieldbus
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/01/202001/02/201901/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2020
Rozmiar pliku:
8.4 MB
Nazwa pliku:
BA01481DEN_0320.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 500 PROFIBUS PA
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/01/202001/02/201901/11/201801/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2020
Rozmiar pliku:
8.6 MB
Nazwa pliku:
BA01406DEN_0420.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 500 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/01/202001/02/201901/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2020
Rozmiar pliku:
8.4 MB
Nazwa pliku:
BA01868DEN_0320.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag W 500 PROFINET
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/01/202016/09/201915/07/201901/02/201902/10/2017Język:
Polski
Wersja:
01/01/2020
Rozmiar pliku:
12.1 MB
Nazwa pliku:
BA01725DPL_0520-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 500
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN PL 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/201902/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
9.1 MB
Nazwa pliku:
BA01403DEN_0622-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 500 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/01/202001/02/201902/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2020
Rozmiar pliku:
10.1 MB
Nazwa pliku:
BA01722DEN_0320.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 500 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Język:
Polski
Wersja:
02/08/2016
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
GP01054DPL_0116.pdf
-