Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class AA acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
depends on configuration -
Zakres temperatur pracy
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 24" (609 mm)
others on request
Zastosowanie
Trwały termometr z osłoną ciśnieniową jest kompletnym urzadzeniem gotowym do użycia z możliwością dopasowania głowicy zaciskowej do wymagań przestrzeni montażowej. Termometr charakteryzuje się wyższą klasą dokładności oraz trwałością. Dzięki różnorodnym przyłączom technologicznym, wymiarom i materiałom (np 316L lub Hastelloy C276) możliwe jest uniwersalne zastosowanie.
Termometry rezystancyjne TH13 o solidnej konstrukcji, do instalacji w osłonie, przeznaczone dla przemysłu procesowego, w tym przemysłu ciężkiego.
Czujnik temperatury składa się z sondy pomiarowej z izolowanym elementem termorezystancyjnym, płaszcza i osłony prętowej.
Czujnik może być stosowany w przemysłach procesowych takich, jak:
Chemiczny
Petrochemiczny
Energetyka
Rafinerie
Platformy wydobywcze
Korzyści
Duża elastyczność dzięki modułowej konstrukcji wykorzystującej standardowe główki podłączeniowe oraz możliwości dostosowania długości zanurzeniowej do wymagań użytkownika
Kompleksowy dostawca rozwiązań do pomiaru temperatury. Najwyższej klasy przetwornik pomiarowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury do stosowania w trudnych warunkach pracy w przemyśle procesowym. Gotowy do natychmiastowego montażu!
Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)
Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Pojedynczy kod zamówieniowy dla kompletnego punktu pomiarowego, obejmującego czujnik, osłonę i przetwornik
Wysoka stabilność długoterminowa wszystkich przetworników iTEMP: ≤0.05%/rok
Szybki czas odpowiedzi dzięki zastosowaniu zredukowanej/zwężanej końcówki osłony
Łatwy wybór przetwornika główkowego: z wyjściem analogowym 4-20 mA, HART®, PROFIBUS® PA lub FOUNDATION Fieldbus™
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
RTD TH13, TH14 and TH15
RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure
for process industryEN PL 10/01/202311/01/202131/05/201807/12/201528/03/2012Język:
Angielski
Wersja:
10/01/2023
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
TI00110REN_1723-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
TH13 Compact instructions
RTD Assembly in thermowell
EN PL 04/02/201305/07/200702/07/2007Język:
Angielski
Wersja:
04/02/2013
Rozmiar pliku:
680.2 KB
Nazwa pliku:
Ka00190ren_0612.pdf
-
-
-
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
Installation Notes for Hazardous Locations
Język:
Angielski
Wersja:
02/11/2006
Rozmiar pliku:
72.5 KB
Nazwa pliku:
160100112.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
GATED CONTENT: Utility savings concepts for the food and beverage industry
GATED CONTENT: Innovative instrumentation, comprehensive
energy management, and robust energy reduction strategies
benefit food & beverage processors by providing lower
operational cost savings, increased brand perception and
achievement of sustainability goals.Język:
Angielski
Wersja:
19/02/2024
Rozmiar pliku:
5.2 MB
Nazwa pliku:
PU01559B24EN012400 - PP2_Food_Beverage_Technical_Article.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
17.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Język:
Angielski
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
18 MB
Nazwa pliku:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Język:
Hiszpański
Wersja:
20/04/2018
Rozmiar pliku:
5.5 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Język:
Włoski
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
30.6 MB
Nazwa pliku:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Język:
Japoński
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
38.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TJA_2020.pdf
-