Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Netilion Health

Nasza cyfrowa usługa zarządzania stanem urządzeń pomaga Twojemu zespołowi utrzymania ruchu przewidywać problemy z wyprzedzeniem. Umożliwia ona diagnozowanie stanu urządzeń obiektowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, co pozwala podjąć w razie potrzeby odpowiednie działania.  

Ogólny obraz Netilion Health - usługa zarządzania i monitorowania stanu zasobów IIoT

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Zarządzanie zasobami i ich kondycją Netilion Health: zrzut ekranu interfejsu IIoT ©Endress+Hauser

Zwiększenie niezawodności zakładu dzięki zarządzaniu stanem zasobów

Ponad 90% obecnie zainstalowanych urządzeń uznaje się za „inteligentne”, lecz większość gromadzonych przez nie danych pozostaje na hali produkcyjnej. Włączając Netilion Health w odpowiednie rozwiązania IIoT, zyskujesz łatwy dostęp do informacji o kondycji zasobów, co pozwala błyskawicznie reagować na niemal każde wyzwanie. Pełniejsza wiedza o stanie urządzeń przekłada się na przejście z reakcyjnego na predykcyjne podejście do konserwacji.

Zrzut ekranu Netilion Health - zarządzanie zasobami i ich kondycją: Interfejs IIoT na ekranie laptopa ©Endress+Hauser

Szukaj, znajdź i działaj

Łatwa implementacja IIoT

Z łatwością podłącz swoje urządzenia terenowe do Netilion Health, korzystając z jednego lub kilku urządzeń brzegowych. Nie musisz modyfikować istniejącej instalacji – Netilion Health zapewnia wiele szybkich i ekonomicznych sposobów na integrację różnych sieci i protokołów z IIoT.

Obsługa wielu producentów

Większość zakładów przemysłowych wykorzystuje urządzenia od różnych dostawców, co stanowi wyzwanie dla usług IIoT. Netilion Health obsługuje szeroką gamę urządzeń – od zaworów po pompy, oferowane przez ponad 50 producentów. Dzięki temu możesz łatwo sprawdzać stan zasobów, diagnozować problemy, planować działania naprawcze i znajdować rozwiązania szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Weryfikacja przyrządów pomiarowych

Zoptymalizuj cykle konserwacji i kalibracji dzięki śledzonej w IIoT weryfikacji urządzeń, która nie przerywa Twoich procesów. Netilion Health umożliwia zdalne uruchomienie funkcji Heartbeat Verification, dzięki czemu można potwierdzić zgodność przyrządów ze specyfikacjami fabrycznymi bez konieczności obecności na miejscu. To gwarantuje bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami.

Właściwa diagnostyka dla właściwych członków zespołu

Ikona Inżyniera Serwisowego – kluczowa rola w zarządzaniu stanem urządzeń

Inżynier serwisowy

Jako inżynier serwisowy lub technik potrzebujesz przede wszystkim szczegółowych informacji o stanie urządzeń oraz . Potrzebujesz także narzędzi do ich monitorowania, które nie zakłócą produkcji. Dzięki stałemu dostępowi do danych poprzez IIoT – w dowolnym miejscu i czasie – możesz reagować szybciej i podejmować trafniejsze decyzje niż kiedykolwiek wcześniej.

Ikona kierownika ds. utrzymania ruchu - osoba odpowiedzialna za monitorowanie stanu zasobów

Kierownik ds. utrzymania ruchu

Aby zredukować nieplanowane przestoje w zakładzie, potrzebujesz prostego rozwiązania do sprawdzania stanu urządzeń i identyfikowania tych z problemami diagnostycznymi. Netilion Health zapewnia cenne informacje, dzięki którym łatwiej określisz, gdzie i kiedy Twój zespół powinien skupić swoje działania, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Planowanie jeszcze nigdy nie było tak proste.

Ikona kierownika zakładu - do jego obowiązków należy dbanie o stan aktywów

Kierownik zakładu

Jako kierownik zakładu musisz mieć pełen obraz swojej infrastruktury i kondycji urządzeń. Musisz wiedzieć jak często występują problemy i jakie się z nimi wiążą koszty. Dzięki technologii IIoT, Netilion Health dostarcza niezbędnych informacji, które ułatwiają podejmowanie świadomych, opartych na danych decyzji.

Jan Marten Claus

„Miałem inspirujące doświadczenie od razu na początku, kiedy zeskanowano całą magistralę. Pojawiły się zasoby PROFIBUS, o których całkowicie zapomniałem!"

Jan Marten Claus, Plan Engineering, Salzgitter Flachstahl GmbH
Guido van den Hombergh

Nowy ekosystem nie ingeruje w kontrolę; jest to całkowicie oddzielny system. To jest siła rozwiązania, a wszystko działa intuicyjnie.

Guido von den Hombergh, Nouryon Functional Chemicals
Sucroliq posiada 3 zakłady w Meksyku i roczną zdolność produkcyjną 350.000 Mt płynnego cukru.

Netilion działa jak lekarz w naszym zakładzie. Jest zawsze dostępny, kiedy go potrzebujemy.

Alicia Ramirez, Kierownik działu inżynierii i utrzymania ruchu I&C, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Chcesz wypróbować Netilion?

Zarejestruj się już dziś, aby kontrolować zarządzanie kondycją zasobów. Lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

W połączeniu z Netilion Health – maksymalizacja wydajności 

Te dodatki Netilion Health mogą poprawić komfort korzystania z aplikacji.