Sonda 11362Z to sonda o wysokiej odporności na korozję, do zastosowań wymagających dokładnej sygnalizacji cieczy lub ochrony przed przelaniem w zbiornikach wykonanych z tworzyw sztucznych lub materiałów nieprzewodzących. Regulację dwupołożeniową można wykonywać w zbiornikach ze ściankami z materiałów przewodzących.
W zbiornikach wykonanych z tworzyw sztucznych lub materiałów nieprzewodzących. Do aplikacji w strefie zagrożenia wybuchem, oczyszczalniach ścieków, klasyfikowanych czasami jako strefy Z0 lub jako zabezpieczenie przed przelaniem dla cieczy zanieczyszczających wodę.
Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe
Zakres pomiarowy: 100 ... 4,000 mm (5.9 ... 157")
Temperatura cieczy: -50...+150°C (-58...+302°F)
Ciśnienie cieczy: -1...+30 bar (-15...+435psi)
Element systemu: Moduł przełączający sygnalizatora poziomu - Nivotester FTW325
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG
Korzyści
Niezawodny i bezpieczny pomiar
Bezpieczeństwo pomiaru nawet w aplikacjach w strefie zagrożonej wybuchem
Duży asortyment przyłączy technologicznych do różnych zastosowań
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .